(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CG1TN20F-25
ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ SMC CG シリーズ

ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TN20F-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,589円
税込単価
5,048円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ラバークッション
  • 使用圧力(MPa):
    0.05~1

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CG1TN20F-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CG1TN20F-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
 
■オーダーメイド仕様:可変行程シリンダ/押出し調整形の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
周囲温度(℃)
仕様
取付支持形式
ジャバラ
オーダーメイド仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
オートスイッチ取付金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CG1TN20F-25

25
20
標準
-10~70
磁石なし
ヘッド側トラニオン形
ジャバラなし
なし
-
-
-
-
なし

1個

4,589( 5,048円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

【特長】
・シリンダにワンタッチ管継手が内蔵されたタイプです。
・配管工数と設置スペースを大幅に削減することができます。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CG1TN20F-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズの型番CG1TN20F-25のページです。
型番CG1TN20F-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ

    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ

      耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

      耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

            ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

            ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

              食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

              食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

                エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ

                エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ

                  エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動 CG1Rシリーズ

                  エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動 CG1Rシリーズ

                    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                      エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ

                      エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ

                        食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                        食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                          ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                          ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 4,207円 3,654円 5,609円 5,354円 3,654円 6,842円 - 3,654円 4,461円 4,971円 4,589円 - 29,621円
                            通常出荷日 19日目~   19日目   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   4日目~   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 両ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形
                            付加機能 標準 中間停止機能付 / 速度調整機能付 標準 標準 - 標準 - 標準 - ロッド回り止め機能付 標準 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付

                            ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/30
                            ワンタッチ継手が内蔵されているので別に購入しなくていいのでそういう意味では便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDG1BN20F-100-M9BW
                            CDG1BN20F-125
                            CDG1BN20F-125J
                            CG1TN25F-50
                            CG1TN25F-75
                            CG1TN32F-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            環境・用途 周囲温度
                            (℃)
                            仕様 取付支持形式 ジャバラ オーダーメイド仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類 オートスイッチ取付金具

                            9,989円

                            ( 10,988円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020標準-10~60磁石内蔵基本形ジャバラなしなしM9BW0.52-なし

                            5,389円

                            ( 5,928円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12520標準-10~70磁石内蔵基本形ジャバラなしなしオートスイッチなし---なし

                            9,659円

                            ( 10,625円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12520標準-10~70磁石内蔵基本形ナイロンターポリンなしオートスイッチなし---なし

                            5,141円

                            ( 5,655円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5025標準-10~70磁石なしヘッド側トラニオン形ジャバラなしなし----なし

                            5,389円

                            ( 5,928円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7525標準-10~70磁石なしヘッド側トラニオン形ジャバラなしなし----なし

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20032標準-10~70磁石なしヘッド側トラニオン形ジャバラなしなし----なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました