【ATEX指令とは】2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用され...
■オートスイッチ用磁石なし
■オートスイッチ用磁石内蔵
※第2種圧力容器の対象となる、下記ストロークを超えるものは、日本国内で設置・使用できません。
■オートスイッチ用磁石なし
チューブ内径(mm) | シリンダストローク(mm) |
---|---|
200 | 998 |
250 | 813 |
300 | 564 |
■オートスイッチ用磁石内蔵
チューブ内径(mm) | シリンダストローク(mm) |
---|---|
200 | 998 |
Loading...
【ATEX指令とは】
2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内で義務付けられました
■CEマークとATEX
ATEX指令はCEマークの対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています
■ATEX指令の目的
ATEXの主な目的は次のとおりです
・静電荷の防止
・摩擦、衝撃、磨耗により発生する火花の点火防止
・同上による温度上昇による点火防止
・責任は製造メーカにある
・ゾーン/カテゴリー別に認証
■ゾーン/カテゴリー区分
ATEXでは、危険個所(ゾーン)の区分毎に適用する対象をカテゴリー区分しています
・ゾーン0:カテゴリー1
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):継続的あるいは長時間>1000時間/年
・ゾーン1:カテゴリー2
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):時折 10~1000時間/年
・ゾーン2:カテゴリー3
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):可能性は少ない、短時間<10時間/年
この商品に近い類似品がありませんでした。
55-CS1LN300-216で型番確定
ATEX指令 エアシリンダ 標準形 無給油タイプ 55-CS1シリーズ ATEXカテゴリー2の型番55-CS1LN300-216のページです。
型番55-CS1LN300-216に関する仕様情報を記載しております。