(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-CDM2WB20-125Z
エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ SMC キカイシキキリカエバルブ

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 10-CDM2WB20-125Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,166円
税込単価
10,083円

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    両ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 使用圧力(MPa):
    0.08~1.0
  • ポートねじの種類:
    Rc
  • ロッド先端形状:
    ロッド先端おねじ
  • 形式:
    空気圧タイプ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

10-CDM2WB20-125Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形(B)/10-CDM2WB、11-CDM2WB

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 外形図01

軸方向フート形(L)/10-CDM2WL、11-CDM2WL

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 外形図02

フランジ形(F)/10-CM2WF

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 外形図03

製品仕様

型式表示方法

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 型番表示方法01

仕様

チューブ内径(mm)20253240
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.08MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと)
使用ピストン速度10-/11- : 30~400mm/s
ストローク長さの許容差0~+1.4
取付支持形式基本形・軸方向フート形・フランジ形
使用グリース10-11- : ふっ素系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10- : クラス4
11- : クラス3

■バキュームタイプの吸引流量(参考値)

  • サイズ:20、25、32
  • 吸引流量L/min(ANR):2

■オートスイッチ

  • オートスイッチ仕様、ストロークエンド検出時の適正取付位置は複動形片ロッドタイプと同一です。

規格表

単位:mm

基本形(B)/10-CDM2WB、11-CDM2WB

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 規格表02

軸方向フート形(L)/10-CDM2WL、11-CDM2WL

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 規格表03

※金具は同梱出荷になります。めねじ寸法は基本形をご参照ください。

フランジ形(F)/10-CM2WF

エアシリンダ 両ロッド クリーンシリーズ/銅・フッ素系不可仕様 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ 規格表04

※金具は同梱出荷になります。

ロッド先端めねじ形

■基本形(B)/10-CDM2WB、11-CDM2WB

単位:mm
チューブ内径A1HMMZZ
20820M4×0.7102
25820M5×0.8102
321220M6×1104
401321M8×1.25130
    ※めねじをご使用の場合、ピストンロッド締付け時には、薄型スパナをご使用ください。
    ※めねじをご使用の場合、ワーク材質によっては座金等を使用して、ロッド先端接触部が変形等しないようご注意ください。

    型番リスト

    型番
    ストローク L(mm)
    シリンダ内径 D(φ)
    環境・用途
    周囲温度(℃)
    クッション
    仕様
    取付支持形式
    ジャバラ
    オートスイッチ
    リード線長さ(m)
    スイッチ数
    種別
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    10-CDM2WB20-125Z

    125
    20
    クリーンルーム
    -10~70
    ラバークッション
    磁石内蔵
    基本形
    なし
    オートスイッチなし
    -
    -
    クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

    1個

    9,166( 10,083円 )

    19日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
    ・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
    ・外形寸法は標準品と同一

    (i)ご注意

    • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
      特集ページは こちら から、ご確認下さい。

      ■SMC製品取扱いについて
      Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
      型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
    • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

    カタログ

    10-CDM2WB20-125Zで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズの型番10-CDM2WB20-125Zのページです。
    型番10-CDM2WB20-125Zに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ

      バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

      バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

        エアシリンダ ペン型複動タイプ

        エアシリンダ ペン型複動タイプ

          スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

          スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

            低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

            低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

              エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

              エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

                ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CM2シリーズ

                ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CM2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ

                      ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                      ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                        ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                        ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                            ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

                            ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

                              メーカー SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC CKD
                              通常価格 7,150円 11,984円 2,180円 2,039円 3,951円 5,951円 4,929円 4,334円 4,589円 4,334円 - 11,007円 -
                              通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   19日目   20日目~   6日目~   19日目   9日目~   4日目~   19日目   4日目~  
                              種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                              シリンダ作動方式 複動 - 複動タイプ 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                              ロッド作動方式 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 両ロッド
                              本体形状 丸形 丸形 ペン型 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形
                              付加機能 標準 ロッド回り止め機能付 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準

                              エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              10-CDM2WB20-100Z-H7B
                              10-CDM2WB20-150Z
                              10-CDM2WB20-250Z-M9B
                              10-CDM2WB20-275Z-M9B
                              10-CDM2WB20-300Z
                              10-CDM2WB20-300Z-M9B
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              ストローク L
                              (mm)
                              シリンダ内径 D
                              (φ)
                              環境・用途 周囲温度
                              (℃)
                              クッション 仕様 取付支持形式 ジャバラ オートスイッチ リード線長さ
                              (m)
                              スイッチ数 種別

                              13,642円

                              ( 15,006円 )
                              1個 -

                              19日目

                              10020クリーンルーム-10~60ラバークッション磁石内蔵基本形なしH7B0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                              8,881円

                              ( 9,769円 )
                              1個 -

                              19日目

                              15020クリーンルーム-10~70ラバークッション磁石内蔵基本形なしオートスイッチなし--クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                              15,001円

                              ( 16,501円 )
                              1個 -

                              19日目

                              25020クリーンルーム-10~60ラバークッション磁石内蔵基本形なしM9B0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                              15,681円

                              ( 17,249円 )
                              1個 -

                              19日目

                              27520クリーンルーム-10~60ラバークッション磁石内蔵基本形なしM9B0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                              10,921円

                              ( 12,013円 )
                              1個 -

                              19日目

                              30020クリーンルーム-10~70ラバークッション磁石内蔵基本形なしオートスイッチなし--クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                              15,681円

                              ( 17,249円 )
                              1個 -

                              19日目

                              30020クリーンルーム-10~60ラバークッション磁石内蔵基本形なしM9B0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                              エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました