(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDG1BN20M-250Z
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ SMC エアシリンダ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20M-250Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,967円
税込単価
8,764円

【特長】・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上。・粉体、異物混入...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • クッション:
    ラバークッション
  • 使用圧力(MPa):
    0.1~1.0
  • ポートねじの種類:
    Rc
  • ジャバラ:
    ジャバラなし
  • シリンダ仕様:
    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDG1BN20M-250Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ 外形図01

※ロッド側トラニオンタップはありません。(B:基本形の場合)

製品仕様

仕様

チューブ内径(mm)20、25、32、40、50、63、80、100
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力0.1MPa
クッションラバークッション

※上記以外の仕様につきましては、標準形と同一となります。

ストローク表

単位:mm
チューブ内径GAP
2014M5×0.8
2513M5×0.8
3212Rc1/8
4013Rc1/8
5014Rc1/4
6314Rc1/4
8020Rc3/8
10020Rc1/2

※めねじをご使用の場合、ワーク材質によっては座金等を使用して、ロッド先端接触部が変形しないようご注意ください。

※取付支持金具の組付寸法は標準品と同一です。

型式表示方法

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ 型番表示方法01

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
揺動受け金具
ロッド先端形状適用
取付支持形式
ロッド先端形状
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDG1BN20M-250Z

250
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
金具なし
基本形
ロッド先端おねじ
オートスイッチなし
-
-

1個

7,967( 8,764円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上。
・粉体、異物混入を防止。
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDG1BN20M-250Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズの型番CDG1BN20M-250Zのページです。
型番CDG1BN20M-250Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ

      エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ

        耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

        耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

            ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

            ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

              食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

              食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

                エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ

                エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ

                  エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動 CG1Rシリーズ

                  エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動 CG1Rシリーズ

                    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                      スムースシリンダ CG1Yシリーズ

                      スムースシリンダ CG1Yシリーズ

                        ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                        ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                          エンドロックシリンダ CBG1シリーズ

                          エンドロックシリンダ CBG1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,354円 4,207円 3,654円 5,609円 3,654円 6,842円 - 3,654円 4,461円 4,971円 3,867円 29,621円 5,694円
                            通常出荷日 19日目   19日目~   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   19日目   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形
                            付加機能 標準 標準 中間停止機能付 / 速度調整機能付 標準 - 標準 - 標準 - ロッド回り止め機能付 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 -

                            潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDG1BN100M-250Z
                            CDG1BN100M-250Z-K59L
                            CDG1BN100M-250Z-K59W
                            CDG1BN20M-250Z-M9BL
                            CDG1BN20M-250Z-M9BWL
                            CDG1BN20M-25FZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 揺動受け金具 ロッド先端形状適用 取付支持形式 ロッド先端形状 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            27,454円

                            ( 30,199円 )
                            1個 -

                            19日目

                            250100-10~70磁石内蔵金具なし金具なし基本形ロッド先端おねじオートスイッチなし--

                            37,859円

                            ( 41,645円 )
                            1個 -

                            19日目

                            250100-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形ロッド先端おねじK5932

                            35,189円

                            ( 38,708円 )
                            1個 -

                            19日目

                            250100-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形ロッド先端おねじK59W0.52

                            13,607円

                            ( 14,968円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形ロッド先端おねじM9B32

                            14,030円

                            ( 15,433円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25020-10~60磁石内蔵金具なし金具なし基本形ロッド先端おねじM9BW32

                            6,064円

                            ( 6,670円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2520-10~70磁石内蔵金具なし金具なし基本形ロッド先端めねじオートスイッチなし--

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました