(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-CDG1RN20-20Z
ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ SMC エアシリンダ

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ 10-CDG1RN20-20Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,896円
税込単価
8,686円

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

10-CDG1RN20-20Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形:10-CG1RN、11-CG1RN

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ 外形図1

おねじタイプ

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ 外形図2

めねじタイプ

製品仕様

型番チューブ内径(mm)配管径形式作動方式標準ストローク(mm)オートスイッチ取付クッション
ラバーエア
リリーフタイプ10-CG1RN2020 1/8無給油タイプ複動形片ロッド25,50,75,100,125,150-
10-CG1RN252525,50,75,100,
125,150,200
10-CG1RN3232
10-CG1RN404025,50,75,100,
125,150,200,
250,300
10-CG1RN5050 1/4
10-CG1RN6363
バキュームタイプ11-CG1RN2020 1/825,50,75,100,125,150
11-CG1RN252525,50,75,100,
125,150,200
11-CG1RN3232
11-CG1RN404025,50,75,100,
125,150,200,
250,300
11-CG1RN5050 1/4
11-CG1RN6363

仕様

項目チューブ内径(mm)
202532405063
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度10-/11-:30~400mm/s
ストローク長さの許容差~300(0~+1.4)mm
使用グリース10-/11-:ふっ素系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10-:クラス4
11-:クラス3
許容運動エネルギー(J)ラバークッションロッド先端おねじ0.280.410.661.202.003.40 
ロッド先端めねじ0.110.180.290.520.911.54

バキュームタイプの吸引流量(参考値)

サイズ吸引流量L/min(ANR)
20.25.32.4010
50.6320

型式表示方法

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ 型番表示方法

規格表

単位:mm
チューブ内径ストローク範囲AALB1DEFGAGBHH1IKKA
20~1501815.513812220102752656
25~2002219.517101422210326315.58
32~2002219.517121822610326385.510
40~30030271916252301039847614
50~300353227203023312451158718
63~300353227203223912451172718
チューブ内径LLDLHLXMMNPRASXYZZ
2030.4φ5.5,φ9.5座ぐり深さ61518M8×1.25271/88753811104
2536.4φ6.6,φ11座ぐり深さ71822M10×1.25291/89774412111
3242.4φ9,φ14座ぐり深さ92124M10×1.25331/89834513117
4052.4φ11,φ17.5座ぐり深さ122632M14×1.5371/811945516135
5064.5φ14,φ20座ぐり深さ143241M18×1.5441/4121086217155
6376.6φ18,φ26座ぐり深さ183846M18×1.5501/4121146419161

ロッド先端めねじ形

チューブ内径A1HMMXZZ
20813M4×0.72490
25814M5×0.82693
321214M6×1.02799
401315M8×1.2531111
501816M10×1.533126
631816M10×1.535132

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
クッション
仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-CDG1RN20-20Z

20
20
クリーンルーム
ラバークッション
磁石内蔵
オートスイッチなし
-
-
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

7,896( 8,686円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

10-CDG1RN20-20Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズの型番10-CDG1RN20-20Zのページです。
型番10-CDG1RN20-20Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

      エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ

      エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ

        ダイレクトマウントシリンダ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CM2R-Zシリーズ

        ダイレクトマウントシリンダ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CM2R-Zシリーズ

          エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ

          エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ

            エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Zシリーズ

            エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Zシリーズ

              エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ

              エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ

                エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ

                エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ

                  エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CA2シリーズ

                  エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CA2シリーズ

                    低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CM2X-Zシリーズ

                    低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CM2X-Zシリーズ

                      エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                      エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                        エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                        エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                          エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 6,842円 5,951円 7,150円 5,355円 4,589円 4,547円 6,588円 3,824円 13,345円 7,432円 12,834円 34,041円 31,661円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   6日目~   19日目   6日目~   19日目   9日目~   18日目~   18日目~   18日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド -
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - -

                            ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-CDG1RN20-100Z-M9B
                            10-CDG1RN20-100Z-M9BW
                            10-CDG1RN20-150Z-M9N
                            10-CDG1RN20-20Z-M9BL
                            10-CDG1RN20-50Z
                            10-CDG1RN32-150Z-H7B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            環境・用途 クッション 仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 種別

                            14,723円

                            ( 16,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020クリーンルームラバークッション磁石内蔵M9B0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                            15,174円

                            ( 16,691円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020クリーンルームラバークッション磁石内蔵M9BW0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                            14,524円

                            ( 15,976円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15020クリーンルームラバークッション磁石内蔵M9N0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                            13,536円

                            ( 14,890円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2020クリーンルームラバークッション磁石内蔵M9B32クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                            8,417円

                            ( 9,259円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5020クリーンルームラバークッション磁石内蔵オートスイッチなし--クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                            17,034円

                            ( 18,737円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15032クリーンルームラバークッション磁石内蔵H7B0.52クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました