(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,951円 ~ 46,147円
税込価格
6,546円 ~ 50,762円

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

基本形(B)/10-CG1WB、11-CG1WB

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 外形図01

ラバークッション付

軸方向フート形(L)/10-CG1WL

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 外形図02

ラバークッション付

 
エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 外形図03

エアクッション付

ロッド側フランジ形(F)/10-CG1WF、11-CG1WF

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 外形図04

ラバークッション付

 
エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 外形図05

エアクッション付

製品仕様

型番表示方法(10-CG1W-Z、11-CG1W-Zシリーズ)

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 製品仕様

シリーズ仕様(10-CG1W-Z、11-CG1W-Zシリーズ)

項目チューブ内径(mm)
202532406380
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃
オートスイッチ付:-10~+60℃
(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度10-/11-:30~400mm/s
ストローク長さの許容差~300st(0~+1.4)mm
取付支持形式基本形・軸方向フート形・ロッド側フランジ形
使用グリース10-/11-:ふっ素系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10-:クラス4
11-:クラス3
許容運動エネルギー(J)ラバークッションロッド先端おねじ0.280.410.661.203.405.90

オートスイッチ

  • オートスイッチ仕様、ストロークエンド検出時の適正取付位置は複動形片ロッドタイプと同一です。

規格表

単位:mm

基本形(B)/10-CG1WB、11-CG1WB

■ラバークッション付

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ 規格表01

軸方向フート形(L)/10-CG1WL

■ラバークッション付

チューブ内径BLCLDLHLSLTLXLZMWXYZZZ
2538.5462269336493.51015752173

※他の寸法は、基本形と同一です。

 

■エアクッション付

チューブ内径BLCLDLHLSLTLXLZMWXYZZZ
6382.551245914.582106517.5221375.5242

※他の寸法は、基本形と同一です。

ロッド側フランジ形(F)/10-CG1WF、11-CG1WF

■ラバークッション付

チューブ内径BEFFXFDFT
2040122285.56
4061252466.68
639232270119

注)φEのインローはフランジに加工されています。
※他の寸法は、基本形と同一です。

 

■エアクッション付

※20、25の寸法は、基本形と同一です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
周囲温度(℃)
クッション
仕様
取付支持形式
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
32
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
基本形
M9BM
0.5
2
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

16,192( 17,811円 )

19日目

50
40
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
基本形
M9B
0.5
2
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

19,740( 21,714円 )

19日目

50
40
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
基本形
M9BW
0.5
2
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

20,164( 22,180円 )

19日目

100
80
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
基本形
K59
0.5
2
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

36,488( 40,137円 )

19日目

75
63
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
ロッド側フランジ形
H7B
0.5
2
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

30,430( 33,473円 )

19日目

75
63
クリーンルーム
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
ロッド側フランジ形
M9B
0.5
2
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

29,750( 32,725円 )

19日目

200
63
クリーンルーム
-10~60
エアクッション
磁石内蔵
軸方向フート形
M9BW
0.5
3
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

46,147( 50,762円 )

19日目

250
25
クリーンルーム
-10~70
ラバークッション
磁石内蔵
軸方向フート形
オートスイッチなし
-
-
クリーンシリーズ(リリーフタイプ)

1個

15,818( 17,400円 )

19日目

10
20
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
-10~70
ラバークッション
磁石内蔵
基本形
オートスイッチなし
-
-
銅系・フッ素系不可仕様

1個

5,951( 6,546円 )

19日目

10
20
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
-10~60
ラバークッション
磁石内蔵
基本形
M9B
3
1
銅系・フッ素系不可仕様

1個

7,905( 8,696円 )

19日目

60
20
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
-10~70
エアクッション
磁石内蔵
ロッド側フランジ形
オートスイッチなし
-
-
銅系・フッ素系不可仕様

1個

9,694( 10,663円 )

19日目

135
25
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
-10~70
エアクッション
磁石内蔵
ロッド側フランジ形
オートスイッチなし
-
-
銅系・フッ素系不可仕様

1個

9,730( 10,703円 )

19日目

135
25
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
-10~60
エアクッション
磁石内蔵
ロッド側フランジ形
M9B
5
2
銅系・フッ素系不可仕様

1個

15,934( 17,527円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズ

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ

    エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅・フッ素系不可 10-/11-/20-CM2W-Zシリーズ

      ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

      ダイレクトマウントシリンダ クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1R-Zシリーズ

        エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ

        エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CG1-Zシリーズ

          エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Zシリーズ

          エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Zシリーズ

            ダイレクトマウントシリンダ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CM2R-Zシリーズ

            ダイレクトマウントシリンダ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CM2R-Zシリーズ

              エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ

              エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ

                低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CM2X-Zシリーズ

                低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CM2X-Zシリーズ

                  エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ

                  エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CJ2・CJ2-Zシリーズ

                    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                      エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                      エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                        エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CA2シリーズ

                        エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/21-/22-CA2シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,951円 7,150円 6,842円 4,589円 4,547円 5,355円 6,588円 7,432円 3,824円 12,834円 34,041円 13,345円 31,661円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   3日目~   6日目~   19日目   19日目   9日目~   6日目~   18日目~   18日目~   19日目   18日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 両ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド -
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 -

                            エアシリンダ 両ロッド クリーン/銅系・フッ素系不可 10-/11-/20-CG1W-Zシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました