【ATEX指令とは】2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用され...
チューブ内径(mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 複動・片ロッド | ||||
使用流体 | 空気 | ||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
最低使用圧力 | 0.08MPa | 0.05MPa | |||
周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(凍結なきこと) | ||||
給油 | 不要(無給油) | ||||
使用ピストン速度 | ラバークッション:50~750mm/s | ||||
ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm | 0~+1.4mm | |||
クッション | ラバークッション | ||||
配管接続口径 | M5×0.8 | G1/8 | |||
ロッド不回転精度 | ±1.5° | ±1° | ±0.7° | ||
取付支持形式 | クレビス一体形、両側ボス形 |
※上記以外の仕様は、標準品C85Kシリーズと同一です。
Loading...
【ATEX指令とは】
2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内で義務付けられました。
■CEマークとATEX
ATEX指令はCEマークの対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。
■ATEX指令の目的
ATEXの主な目的は次のとおりです。
・静電荷の防止
・摩擦、衝撃、磨耗により発生する火花の点火防止
・同上による温度上昇による点火防止
・責任は製造メーカにある
・ゾーン/カテゴリー別に認証
■ゾーン/カテゴリー区分
ATEXでは、危険個所(ゾーン)の区分毎に適用する対象をカテゴリー区分しています。
・ゾーン0:カテゴリー1
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):継続的あるいは長時間>1000時間/年
・ゾーン1:カテゴリー2
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):時折 10~1000時間/年
・ゾーン2:カテゴリー3
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):可能性は少ない、短時間<10時間/年
この商品に近い類似品がありませんでした。
55-CD85KE10-40-Aで型番確定
ATEX指令 ISO6432準拠シリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 55-C85Kシリーズの型番55-CD85KE10-40-Aのページです。
型番55-CD85KE10-40-Aに関する仕様情報を記載しております。