(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-CDS2B125-175
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ SMC エアシリンダ

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ 25A-CDS2B125-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,568円
税込単価
43,525円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-CDS2B125-175 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-CDS2B125-175 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型式表示方法

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ 製品仕様

磁石内蔵シリンダの型番

  • 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。
    (例)25A-CS2B125-100

25A-取付支持金具/部品型番

チューブ内径(mm)125140160
軸方向フート形CS2-L12CS2-L14CS2-L16
フランジ形CS2-F12CS2-F14CS2-F16
1山クレビス形CS2-C12CS2-C14CS2-C16
2山クレビス形※※25A-CS2-D1225A-CS2-D1425A-CS2-D16

※軸方向フート金具をご注文の際は、シリンダ1台につき数量を2ヶで手配ください。
※※2山クレビス形には、クレビス用ピン、割りピンが同梱されます。

型番リスト

型番
種類
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
本体形状
付加機能
環境・用途
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
取付支持金具
ポートねじの種類
取付支持形式
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-CDS2B125-175

一般型シリンダ
175
125
[複動] 複動
片ロッド
[角形] ブロック形
標準
銅・亜鉛材料不使用
0~70
0.05~0.97
磁石内蔵
-
Rc
基本形
オートスイッチなし
-
-

1個

39,568( 43,525円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-CDS2B125-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズの型番25A-CDS2B125-175のページです。
型番25A-CDS2B125-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CJ2シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CJ2シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CA2シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CA2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CM2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CM2シリーズ

              エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ

              エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ

                エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBG1シリーズ

                エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBG1シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 90-CDJ2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 90-CDJ2シリーズ

                    エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                    エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                      ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                      ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                          エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                          エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 3,452円 15,729円 5,878円 4,306円 11,772円 5,228円 9,228円 18,339円 5,789円 34,041円 2,039円 31,661円 12,834円
                            通常出荷日 18日目~   19日目   9日目~   9日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   18日目~  

                            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-CDS2B125-100
                            25A-CDS2B125-125-M9BL
                            25A-CDS2B125-175-M9NL
                            25A-CDS2B125-245
                            25A-CDS2B125-250
                            25A-CDS2B125-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 ロッド作動方式 本体形状 付加機能 環境・用途 周囲温度
                            (℃)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 取付支持金具 ポートねじの種類 取付支持形式 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            35,658円

                            ( 39,224円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一般型シリンダ100125[複動] 複動片ロッド[角形] ブロック形標準銅・亜鉛材料不使用0~700.05~0.97磁石内蔵-Rc基本形オートスイッチなし--

                            43,180円

                            ( 47,498円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一般型シリンダ125125[複動] 複動片ロッド[角形] ブロック形標準銅・亜鉛材料不使用0~600.05~0.97磁石内蔵-Rc基本形M9B32

                            45,220円

                            ( 49,742円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一般型シリンダ175125[複動] 複動片ロッド[角形] ブロック形標準銅・亜鉛材料不使用0~600.05~0.97磁石内蔵-Rc基本形M9N32

                            45,380円

                            ( 49,918円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一般型シリンダ245125[複動] 複動片ロッド[角形] ブロック形標準銅・亜鉛材料不使用0~700.05~0.97磁石内蔵-Rc基本形オートスイッチなし--

                            41,522円

                            ( 45,674円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一般型シリンダ250125[複動] 複動片ロッド[角形] ブロック形標準銅・亜鉛材料不使用0~700.05~0.97磁石内蔵-Rc基本形オートスイッチなし--

                            56,957円

                            ( 62,653円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一般型シリンダ450125[複動] 複動片ロッド[角形] ブロック形標準銅・亜鉛材料不使用0~700.05~0.97磁石内蔵-Rc基本形オートスイッチなし--

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました