【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-MBB40-400Zで型番確定
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズの型番25A-MBB40-400Zのページです。
型番25A-MBB40-400Zに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25A-MBB32-400Z |
25A-MBB40-275Z |
25A-MBB50-550Z |
25A-MBB80-200Z |
25A-MBB80-50Z |
25A-MBC50-100Z |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | 仕様 | 取付支持金具 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,281円 ( 21,209円 ) | 1個 | - | 19日目 | 400 | 32 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | - | |
19,064円 ( 20,970円 ) | 1個 | - | 19日目 | 275 | 40 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | - | |
32,521円 ( 35,773円 ) | 1個 | - | 19日目 | 550 | 50 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | - | |
30,836円 ( 33,920円 ) | 1個 | - | 19日目 | 200 | 80 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | - | |
25,592円 ( 28,151円 ) | 1個 | - | 19日目 | 50 | 80 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | - | |
28,859円 ( 31,745円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 50 | -10~70 | 磁石なし | 1山クレビス形 | - | - | - | - |