(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-CDG1BA32-25Z
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ SMC エアシリンダ

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ 25A-CDG1BA32-25Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,154円
税込単価
10,069円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-CDG1BA32-25Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-CDG1BA32-25Z の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
取付支持形式
ロッド先端形状
形式
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-CDG1BA32-25Z

25
32
-10~70
磁石内蔵
基本形
ロッド先端おねじ
エアクッション
オートスイッチなし
-
-
なし

1個

9,154( 10,069円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-CDG1BA32-25Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズの型番25A-CDG1BA32-25Zのページです。
型番25A-CDG1BA32-25Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ

エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズ

    エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CS2シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CA2シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CA2シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CM2シリーズ

          エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CM2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CJ2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CJ2シリーズ

              エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBG1シリーズ

              エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBG1シリーズ

                エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ

                エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 90-CDJ2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 90-CDJ2シリーズ

                    エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                    エアシリンダ CDS1シリーズ オートスイッチ付

                      エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                      エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                        ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                        ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

                          ねじシリンダ NA/NADシリーズ

                          ねじシリンダ NA/NADシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック)
                            通常価格 5,878円 15,729円 3,452円 11,772円 5,228円 4,306円 18,339円 9,228円 5,789円 34,041円 31,661円 2,039円 -
                            通常出荷日 9日目~   19日目   18日目~   19日目   19日目~   9日目~   19日目   19日目   19日目   18日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 ブロック形 - ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 ピンシリンダ 丸形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準

                            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-CDG1BA20-50Z
                            25A-CDG1BA25-150Z
                            25A-CDG1BA25-150Z-M9B
                            25A-CDG1BA32-300Z
                            25A-CDG1BA32-350Z-M9BLS
                            25A-CDG1BA32-365Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 取付支持形式 ロッド先端形状 形式 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            8,038円

                            ( 8,842円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5020-10~70磁石内蔵基本形ロッド先端おねじエアクッションオートスイッチなし--なし

                            9,306円

                            ( 10,237円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15025-10~70磁石内蔵基本形ロッド先端おねじエアクッションオートスイッチなし--なし

                            14,806円

                            ( 16,287円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15025-10~60磁石内蔵基本形ロッド先端おねじエアクッションM9B0.52なし

                            10,998円

                            ( 12,098円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30032-10~70磁石内蔵基本形ロッド先端おねじエアクッションオートスイッチなし--なし

                            15,249円

                            ( 16,774円 )
                            1個 -

                            19日目

                            35032-10~60磁石内蔵基本形ロッド先端おねじエアクッションM9B31なし

                            12,934円

                            ( 14,227円 )
                            1個 -

                            19日目

                            36532-10~70磁石内蔵基本形ロッド先端おねじエアクッションオートスイッチなし--なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました