【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-CDM2B20-125Zで型番確定
エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CM2シリーズの型番25A-CDM2B20-125Zのページです。
型番25A-CDM2B20-125Zに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25A-CDM2B20-100Z-M9BL |
25A-CDM2B20-100Z-M9BLS |
25A-CDM2B20-100Z-M9BWL |
25A-CDM2B20-125Z-M9B |
25A-CDM2B20-125Z-M9BLS |
25A-CDM2B20-125Z-M9BS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | クッション | 仕様 | 取付支持形式 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,338円 ( 13,572円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 20 | -10~60 | ラバークッション | 磁石内蔵 | 基本形 | M9B | 3 | 2 | なし | |
8,585円 ( 9,444円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 20 | -10~60 | ラバークッション | 磁石内蔵 | 基本形 | M9B | 3 | 1 | なし | |
13,597円 ( 14,957円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 20 | -10~60 | ラバークッション | 磁石内蔵 | 基本形 | M9BW | 3 | 2 | なし | |
11,262円 ( 12,388円 ) | 1個 | - | 19日目 | 125 | 20 | -10~60 | ラバークッション | 磁石内蔵 | 基本形 | M9B | 0.5 | 2 | なし | |
10,743円 ( 11,817円 ) | 1個 | - | 19日目 | 125 | 20 | -10~60 | ラバークッション | 磁石内蔵 | 基本形 | M9B | 3 | 1 | なし | |
9,600円 ( 10,560円 ) | 1個 | - | 19日目 | 125 | 20 | -10~60 | ラバークッション | 磁石内蔵 | 基本形 | M9B | 0.5 | 1 | なし |