【特長】・ISO規格(15552)準拠・軽量:最大17%減・新クッション方式(...
Loading...
【特長】
・ISO規格(15552)準拠
・軽量:最大17%減
・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
この商品に近い類似品がありませんでした。
C96YB40-50Cで型番確定
ISO規格(15552)準拠 スムースシリンダ 複動 片ロッド C96Yシリーズの型番C96YB40-50Cのページです。
型番C96YB40-50Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C96YB100-200C |
C96YB100-250C |
C96YB100-320C |
C96YB50-1000C |
C96YB50-100C |
C96YB50-125C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | 仕様 | 取付支持形式 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,284円 ( 30,012円 ) | 1個 | - | 19日目 | 200 | 100 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | |
28,976円 ( 31,874円 ) | 1個 | - | 19日目 | 250 | 100 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | |
32,360円 ( 35,596円 ) | 1個 | - | 19日目 | 320 | 100 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | |
30,855円 ( 33,941円 ) | 1個 | - | 19日目 | 1000 | 50 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | |
15,585円 ( 17,144円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 50 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - | |
15,722円 ( 17,294円 ) | 1個 | - | 19日目 | 125 | 50 | -10~70 | 磁石なし | 基本形 | - | - | - |