(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-CDQ2A16-10DZ
薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ SMC エアシリンダ

薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ 25A-CDQ2A16-10DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,612円
税込単価
3,973円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-CDQ2A16-10DZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-CDQ2A16-10DZ の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
クッション
使用圧力(MPa)
仕様
取付支持金具
ポートねじの種類
ボディオプション
オートスイッチ取付溝
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-CDQ2A16-10DZ

10
16
-10~70
-
0.07~1.0
磁石内蔵
両端タップ
Mねじ
標準(ロッド先端めねじ)
2面
オートスイッチなし
-
-
-

1個

3,612( 3,973円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-CDQ2A16-10DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズの型番25A-CDQ2A16-10DZのページです。
型番25A-CDQ2A16-10DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

    フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ

    フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ

      耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

      耐横荷重形薄形シリンダ CQ2□Sシリーズ

        大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

        大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

          耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

          耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

            薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

            薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CQ2Kシリーズ

              薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

              薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

                潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                  【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                  【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

                    ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                    ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

                      スムースシリンダ CQ2Yシリーズ

                      スムースシリンダ CQ2Yシリーズ

                        フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                        フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                          耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ

                          耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 3,012円 3,387円 - 31,534円 9,690円 3,189円 - 8,499円 - 5,185円 5,651円 4,164円 3,271円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   18日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 - 標準 標準 標準 高剛性・高精度高級ガイド

                            薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-CDQ2A100-100DCZ-M9NL
                            25A-CDQ2A100-100DMZ
                            25A-CDQ2A100-100DMZ-M9NL
                            25A-CDQ2A16-10DZ-M9BV
                            25A-CDQ2A16-10DZ-M9BWVS
                            25A-CDQ2A16-10DZ-M9PVL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            クッション 使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 取付支持金具 ポートねじの種類 ボディオプション オートスイッチ取付溝 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            36,465円

                            ( 40,112円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100-10~60-0.05~1.0磁石内蔵両端タップRcラバークッション付4面M9N32-

                            34,193円

                            ( 37,612円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100-10~70-0.05~1.0磁石内蔵両端タップRcロッド先端おねじ4面オートスイッチなし---

                            41,345円

                            ( 45,480円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100-10~60-0.05~1.0磁石内蔵両端タップRcロッド先端おねじ4面M9N32-

                            8,711円

                            ( 9,582円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1016-10~60-0.07~1.0磁石内蔵両端タップMねじ標準(ロッド先端めねじ)2面M9BV0.52-

                            6,289円

                            ( 6,918円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1016-10~60-0.07~1.0磁石内蔵両端タップMねじ標準(ロッド先端めねじ)2面M9BWV0.51-

                            9,941円

                            ( 10,935円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1016-10~60-0.07~1.0磁石内蔵両端タップMねじ標準(ロッド先端めねじ)2面M9PV32-

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました