(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,458円 ~ 18,480円
税込価格
7,104円 ~ 20,328円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定29件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
クッション
使用圧力(MPa)
仕様
取付支持形式
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
12
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

7,039( 7,743円 )

19日目

30
12
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9PW
3
2
-

1個

12,987( 14,286円 )

19日目

30
12
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9PW
3
1
-

1個

10,013( 11,014円 )

19日目

25
16
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

6,458( 7,104円 )

19日目

25
16
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9B
3
1
-

1個

9,215( 10,137円 )

19日目

30
16
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BW
3
2
-

1個

13,521( 14,873円 )

19日目

30
16
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BW
0.5
2
M12-4ピン プラグコネクタ

1個

18,480( 20,328円 )

19日目

10
20
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BV
3
2
-

1個

10,965( 12,062円 )

19日目

10
20
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9NV
5
2
-

1個

13,823( 15,205円 )

19日目

20
20
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

6,588( 7,247円 )

19日目

20
20
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BW
0.5
2
-

1個

12,625( 13,888円 )

19日目

20
20
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BW
0.5
1
-

1個

9,940( 10,934円 )

19日目

25
20
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BW
0.5
2
-

1個

11,560( 12,716円 )

19日目

30
20
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

7,474( 8,221円 )

19日目

40
20
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9N
3
2
-

1個

13,917( 15,309円 )

19日目

10
25
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

6,502( 7,152円 )

19日目

10
25
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9BWV
3
2
-

1個

13,325( 14,658円 )

19日目

20
25
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

6,885( 7,574円 )

19日目

20
25
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
M9N
3
2
-

1個

13,279( 14,607円 )

19日目

25
25
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
通し穴・両端タップ共通(標準)
オートスイッチなし
-
-
-

1個

7,614( 8,375円 )

19日目

30
12
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
2山クレビス形
M9PW
0.5
2
-

1個

15,165( 16,682円 )

19日目

10
16
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
2山クレビス形
オートスイッチなし
-
-
-

1個

8,707( 9,578円 )

19日目

10
16
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石内蔵
2山クレビス形
M9NV
3
2
-

1個

14,715( 16,187円 )

19日目

10
20
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
2山クレビス形
オートスイッチなし
-
-
-

1個

9,723( 10,695円 )

19日目

15
25
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.05~1
磁石内蔵
フート形
オートスイッチなし
-
-
-

1個

12,703( 13,973円 )

19日目

40
25
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
フート形
オートスイッチなし
-
-
-

1個

12,726( 13,999円 )

19日目

40
25
-10~60
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石内蔵
フート形
M9B
3
2
-

1個

17,904( 19,694円 )

19日目

50
20
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端めねじ(標準)
0.05~1
磁石なし
2山クレビス形
-
-
-
-

1個

9,902( 10,892円 )

19日目

25
12
-10~70
ラバークッション付/ロッド先端おねじ
0.07~1
磁石なし
フート形
-
-
-
-

1個

8,038( 8,842円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

    耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

    耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

      薄形エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBQ2シリーズ

      薄形エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBQ2シリーズ

        ミニフリーマウントシリンダ 二次電池対応 25A-CUJシリーズ

        ミニフリーマウントシリンダ 二次電池対応 25A-CUJシリーズ

          薄形シリンダ 標準形 複動 両ロッド 二次電池対応 25A-CQ2Wシリーズ

          薄形シリンダ 標準形 複動 両ロッド 二次電池対応 25A-CQ2Wシリーズ

            大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

            大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

              薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

              薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CUシリーズ

                フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CUシリーズ

                  薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド 二次電池対応 25A-CQSWシリーズ

                  薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド 二次電池対応 25A-CQSWシリーズ

                    薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQSシリーズ

                    薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQSシリーズ

                      薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                      薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                        薄型シリンダ JGシリーズ 前ダストキャップ・標準形

                        薄型シリンダ JGシリーズ 前ダストキャップ・標準形

                          プレートシリンダ 複動 両ロッド MUWシリーズ

                          プレートシリンダ 複動 両ロッド MUWシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 6,458円 9,690円 17,107円 5,525円 8,632円 31,534円 12,070円 5,014円 6,618円 2,678円 3,012円 - 8,244円
                            通常出荷日 19日目   19日目   9日目~   9日目   19日目   18日目~   19日目   6日目   19日目   5日目~   6日目~   5日目~   6日目~  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 プレートシリンダ
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました