(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,851円
税込単価
6,436円

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

20-CUK20-20D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CUKシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CUKシリーズ 型番表示方法

■磁石内蔵シリンダの型番

  • 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。

仕様

  • 「20-」対応可能
  • φ6~φ32
    φ6,φ10のピストン、ヘッドカバーは黄銅を使用しておりますが無電解ニッケルめっき処理をしております。
    注)鉄系軸受以外は標準品ですので、銅下付表面処理部品を使用している場合があります。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
環境・用途
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
ポートねじの種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-CUK20-20D

20
20
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
-10~70
0.08~0.7
磁石なし
M5×0.8
オートスイッチなし
なし
なし

1個

5,851( 6,436円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

 

20-CUK20-20Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズの型番20-CUK20-20Dのページです。
型番20-CUK20-20Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

    ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

    ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

      スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ

      スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ

        デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ

        デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ

          ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

          ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

            デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

            デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

                ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                  ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                  ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

                    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

                      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

                      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

                        【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

                        【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

                          バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)

                          バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 5,851円 14,577円 48,627円 7,442円 50,126円 9,902円 17,381円 21,291円 35,785円 17,397円 17,807円 - 20,399円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   19日目   19日目   18日目~   19日目~   9日目~   19日目   18日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 ロッド回り止め機能付 標準 高剛性・高精度高級ガイド 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 標準 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - 速度調整機能付

                            フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました