(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C55B25-8
ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ SMC エアシリンダ

ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ C55B25-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,006円
税込単価
5,507円

【特長】・ISO規格(21287)準拠・4面に小型オートスイッチ取付可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

C55B25-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■オートスイッチ:コネクタ種類とピンの詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
取付支持形式
ロッド先端形状
オーダーメイド仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C55B25-8

8
25
-10~70
0.05~1.0
磁石なし
通し穴・両面タップ共通(標準)
ロッド先端めねじ
なし
-
-
-

1個

5,006( 5,507円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格(21287)準拠
・4面に小型オートスイッチ取付可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

C55B25-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズの型番C55B25-8のページです。
型番C55B25-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

    スムースシリンダ CQ2Yシリーズ

    スムースシリンダ CQ2Yシリーズ

      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

      潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

        ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

        ATEX指令 薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 55-CQ2シリーズ ATEXカテゴリー2

          【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

          【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

            薄形シリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CQSシリーズ

            薄形シリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CQSシリーズ

              薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

              薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                  耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                  耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQS□Sシリーズ

                    ロック付薄形シリンダ 複動・片ロッド CLQシリーズ

                    ロック付薄形シリンダ 複動・片ロッド CLQシリーズ

                      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                        エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ

                        エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ

                          耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ

                          耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC
                            通常価格 4,724円 5,651円 8,499円 5,185円 - 5,481円 3,012円 6,011円 6,458円 12,961円 3,389円 4,674円 3,271円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   9日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   6日目~   19日目   6日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 標準 標準 高剛性・高精度高級ガイド

                            ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C55B100-55
                            C55B100-70
                            C55B100-75M
                            C55B25-85
                            C55B25-90
                            C55B32-110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 取付支持形式 ロッド先端形状 オーダーメイド仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            27,862円

                            ( 30,648円 )
                            1個 -

                            19日目

                            55100-10~700.03~1.0磁石なし通し穴・両面タップ共通(標準)ロッド先端めねじなし---

                            29,188円

                            ( 32,107円 )
                            1個 -

                            19日目

                            70100-10~700.03~1.0磁石なし通し穴・両面タップ共通(標準)ロッド先端めねじなし---

                            31,345円

                            ( 34,480円 )
                            1個 -

                            19日目

                            75100-10~700.03~1.0磁石なし通し穴・両面タップ共通(標準)ロッド先端おねじなし---

                            6,928円

                            ( 7,621円 )
                            1個 -

                            19日目

                            8525-10~700.05~1.0磁石なし通し穴・両面タップ共通(標準)ロッド先端めねじなし---

                            6,928円

                            ( 7,621円 )
                            1個 -

                            19日目

                            9025-10~700.05~1.0磁石なし通し穴・両面タップ共通(標準)ロッド先端めねじなし---

                            9,945円

                            ( 10,940円 )
                            1個 -

                            19日目

                            11032-10~700.05~1.0磁石なし通し穴・両面タップ共通(標準)ロッド先端めねじなし---

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました