(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,408円 ~ 9,652円
税込価格
1,549円 ~ 10,617円

【特長】・測定値を見ながら設定が可能・操作性向上・ディレー時間最速1.5ms以...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定105件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M5:M5めねじ

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ M5:M5めねじ外形図

01:R1/8・N01: NPT1/8

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ 01:R1/8・N01: NPT1/8外形図

A1:ブラケットA

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ A1:ブラケットA外形図

A2:ブラケットB

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ A2:ブラケットB外形図

B:パネルマウントアダプタ

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ B:パネルマウントアダプタ外形図

D:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ D:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー外形図

ZS-46-5L

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ ZS-46-5L外形図

製品仕様

製品仕様

型式ZSE20A(真空圧)ZSE20AF(連成圧)ISE20A(正圧)
適用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
圧力仕様定格圧力範囲0.0~-101.0kPa-100.0~100.0kPa-0.100~1.000MPa
表示/設定圧力範囲10.0~-105.0kPa-105.0~105.0kPa-0.105~1.050MPa
表示/設定最小単位0.1kPa0.001MPa
耐圧力500kPa1.5MPa
電源仕様電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流35mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit
アナログ出力精度±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)
アナログ出力直線性±1%F.S.
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
スイッチ出力出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、工ラー出力、出力オフ
スイッチ動作正転出力、反転出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧(NPNのみ)28V
内部降下電圧(残留電圧)1V以下(負荷電流80mA時)
ディレー時間※11.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)
応差ヒステリシスモード0から可変※2
ウインドコンパレータモード
短絡保護装備
アナログ出力電圧出力出力形式電圧出力:1~5V電圧出力:0.6~5V
出力インピーダンス約1kΩ
電流出力出力形式電流出力:4~20mA電流出力:2.4~20mA
負荷インピーダンス最大負荷インピーダンス  電源電圧12V時:300Ω
電源電圧24V時:600Ω
最小負荷インピーダンス  50Ω
オートシフ卜
入力
入力形式無電圧入力:0.4V以下
入力モードオートシフト、オートシフトゼロより選択
入力時間5ms以上
表示単位※3MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHgMPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)
表示色1)メイン画面:赤/緑
2)サブ画面:橙
表示桁数1)メイン画面:4桁(7セグメン卜)
2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメン卜、その他7セグメン卜)
動作表示灯スイッチ出力ON時点灯  OUT1、OUT2:橙
デジタルフィルタ※40, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
耐環境保護等級IP40
耐電圧AC1000V  1分間  充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)  充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CE、RoHS
コネクタ付リード線長さ2m

※1:デジタルフィルタなし(0ms)時の値です。
※2:印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
※3:単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。単位切換機能なしの場合はMPa/kPaのみ選択となります。
※4:ステップ入力に対する90%応答の時間です。
※5:品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

規格表

R1/8・NPT1/8

2出力+アナログ出力(電圧/電流)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aシリーズ R1/8・NPT1/8規格表

型番リスト

型番
種類
出力方式
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
接液部材質
センサ・モニタ構造
出力点数
入力点数
流体の特性
流体の種類
耐圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
アナログ出力仕様
電源電圧の種類
電源電圧(V)
表示部
操作部
ランプ
取得規格
保護構造
用途
単位仕様
詳細タイプ
オプション
取扱説明書
校正証明書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

8,142( 8,956円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

9,415( 10,357円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,054( 8,859円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,981( 8,779円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,652( 10,617円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

7,722( 8,494円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,070( 7,777円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,562( 9,418円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,898( 9,788円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

8,813( 9,694円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,233( 10,156円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

1個

8,142( 8,956円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,980( 9,878円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

9,233( 10,156円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,977( 9,875円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットB(水平取付)
あり
なし

1個

7,691( 8,460円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

8,813( 9,694円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

7,981( 8,779円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
なし
なし

1個

7,401( 8,141円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

7,836( 8,620円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

8,142( 8,956円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,980( 9,878円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,054( 8,859円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,981( 8,779円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,652( 10,617円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

7,432( 8,175円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,562( 9,418円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,618( 8,380円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,233( 10,156円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

7,544( 8,298円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

9,233( 10,156円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

1個

7,722( 8,494円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,618( 8,380円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,233( 10,156円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

8,142( 8,956円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,980( 9,878円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,054( 8,859円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

6,676( 7,344円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

7,401( 8,141円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
なし
あり
なし

1個

8,142( 8,956円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,980( 9,878円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,054( 8,859円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電圧
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,643( 9,507円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

8,142( 8,956円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,980( 9,878円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,054( 8,859円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,239( 9,063円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,814( 8,595円 )

6日目

圧力スイッチ
PNPオープンコレクタ / アナログ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[NPT] NPT
樹脂+金属
[一体形] 一体形
3
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
電流
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,643( 9,507円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

7,638( 8,402円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,478( 9,326円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
あり
なし

1個

9,149( 10,064円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
なし
あり
なし

1個

6,542( 7,196円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
単位切換機能付
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,058( 8,864円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

7,466( 8,213円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
[おねじ] おねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] R
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

7,547( 8,302円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

7,270( 7,997円 )

9日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
パネルマウントアダプタ
あり
なし

1個

6,458( 7,104円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)
あり
なし

1個

8,058( 8,864円 )

6日目

圧力スイッチ
NPNオープンコレクタ
めねじ
M5x0.8
M
樹脂+金属
[一体形] 一体形
2
1
非腐食性 / 不燃性
空気
1.5
-5~50
35~85
-
DC
[12~24] 12~24±10%
デジタル
デジタル
あり
CE
IP40
正圧用[-0.1~1.0MPa]
SI単位固定
-
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)+ブラケットA(垂直取付)
あり
なし

1個

8,393( 9,232円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値を見ながら設定が可能
・操作性向上
・ディレー時間最速1.5ms以下
・便利な機能
・コンパクト&軽量
・施工性向上

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

      2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

      2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

        2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

        2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

          2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

          2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

            純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

            純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

              デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

              デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                  クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                  クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                    小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                    小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                      3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

                      3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

                        デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Cシリーズ

                        デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Cシリーズ

                          2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                          2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD SMC CKD SMC
                            通常価格 1,408円 223円 1,572円 286円 230円 17,127円 8,889円 2,361円 - - 10,986円 7,501円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   5日目~   5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            吸着ノズルの有り無し確認として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                            使用する個数が多かったので安価で購入でき助かりました。
                            また、簡単にしきい値設定もでき満足しております。
                            次回も利用させて頂く予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸着ノズルの有り無し確認として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                            使用する個数が多かったので安価で購入でき助かりました。
                            また、簡単にしきい値設定もでき満足しております。
                            次回も利用させて頂く予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました