(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEHS10K3-4F-R5
電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC LEHS シリーズ

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS10K3-4F-R5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,221円
税込単価
66,243円

【特長】・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了・コントローラはアクチュエータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

LEHS10K3-4F-R5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEHS10(L)K3-4

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS10(L)K3-4外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

LEHS20(L)K3-6

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS20(L)K3-6外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

LEHS32K3-8

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS32K3-8外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

LEHS40K3-12

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS40K3-12外形図

注1)原点復帰動作等により、フィンガが可動する範囲です。周辺にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータケーブルを繰返し屈曲動作させないよう固定してご使用ください。

製品仕様

製品仕様

型番LEHS10LEHS20LEHS32LEHS40








開閉ストローク/直径[mm]46812
リード[mm]255/76
(3.355)
235/56
(4.196)
235/40
(5.875)
235/40
(5.875)
把持力[N]注1)注3)基本2.2~5.59~2236~9052~130
コンパクト1.4~3.57~17--
開閉速度/押当て速度[mm/s]注2)注3)5~70/5~505~80/5~505~100/5~505~120/5~50
駆動方式すべりねじ+クサビ形カム
繰返し測長精度[mm]注4)±0.05
フィンガバックラッシ量/半径[mm]注5)0.25以下
繰返し精度[mm]注6)±0.02
繰返し位置決め精度/半径[mm]±0.05
ロストモーション/半径[mm]注7)0.25以下
耐衝撃/耐振動[m/s2注8)150/30
最高使用頻度[C.P.M]60
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
本体質量[g]基本1854109751,265
コンパクト150345--



モータサイズ□20□28□42
モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)
エンコーダインクリメンタルA/B相(800パルス/回転)
定格電圧[V]DC24±10%
消費電力/
運転待機電力[W]注9)
基本11/728/1534/1336/13
コンパクト8/722/12--
瞬時最大電力
[W]注10)
基本19515761
コンパクト1442--

注1)把持力はワーク重量の7~13倍以上にて使用してください。また、ワークを開放する場合は位置決推力を150%としてください。把持力の精度はLEHS10:±30%(F.S.)、LEHS20:±25%(F.S.)、LEHS32, 40:±20%(F.S.)となります。また、アタッチメントが重い、押当速度が速い状態にてワークの把持を行うと仕様を満足しない場合があります。その場合はアタッチメントを軽量、押当速度を低速に変更してください。
注2)押当て(把持)時は、押当て速度の範囲に設定してください。動作不良の原因になります。また、開閉速度・押当て速度は両フィンガの速度です。片フィンガ当たりの速度は1/2となります。
注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。(15mの場合:最大20%減)
注4)繰返し測長精度とは、作動条件が同条件にて、同ワークを繰返し把持した際のばらつき(コントローラモニタ値)を示します。
注5)押当て(把持)時はガイドおよび送りねじ部が押付けられ、バックラッシ量の影響はありません。
      開口時、バックラッシ量分ストロークを大きく設定してください。
注6)繰返し精度とは、作動条件が同条件にて、同ワークを繰返し把持した際のワークの移動量を示します。
注7)位置決め運転時の往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注8)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし。(初期における値)
注9)消費電力とは、コントローラ含む運転時の消費電力を示します。
      運転待機電力とは、運転中に待機している時(把持省電力時含む)の消費電力を示します。
注10)瞬時最大電力とは、コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時に使用してください。

規格表

LEHS10(L)K3-4

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS10(L)K3-4規格表

LEHS20(L)K3-6

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ LEHS20(L)K3-6規格表

型番リスト

型番
開寸法(mm)
閉寸法(mm)
最大把持力(閉側 電動タイプ)(N)
最大把持力(開側 電動タイプ)(N)
サイズ
ストローク(mm)
モーターケーブル取出方向
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ
通信プラグ
コントローラ/ドライバ取付方法
モータサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEHS10K3-4F-R5

17
15
5.5
5.5
10
4
正面取出
ロボットケーブル
5m
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
通信プラグコネクタなし
ねじ取付形
基本形

1個

60,221( 66,243円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了
・コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減
・把持確認機能付
・位置・速度・力の設定(64点)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 

LEHS10K3-4F-R5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズの型番LEHS10K3-4F-R5のページです。
型番LEHS10K3-4F-R5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ

    電動グリッパ2爪タイプ LEHZシリーズ

    電動グリッパ2爪タイプ LEHZシリーズ

      電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ

      電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 LEHZJシリーズ

        電動グリッパ2爪タイプ LEHFシリーズ

        電動グリッパ2爪タイプ LEHFシリーズ

          支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

          支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

            カニ形平行ハンド HFPシリーズ

            カニ形平行ハンド HFPシリーズ

              三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

              三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

                チャック 中空チャック CKFシリーズ

                チャック 中空チャック CKFシリーズ

                  トグル形エアチャック MHT2シリーズ

                  トグル形エアチャック MHT2シリーズ

                    広角ハンド HDシリーズ

                    広角ハンド HDシリーズ

                      ロータリチャック MRHQシリーズ

                      ロータリチャック MRHQシリーズ

                        ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

                        ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

                          小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                          小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD 近藤製作所 SMC 近藤製作所 SMC 近藤製作所 CKD
                            通常価格 45,771円 35,317円 598円 52,317円 721円 56,832円 67,504円 46,090円 2,183円 41,690円 1,027円 26,064円 27,281円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   19日目   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ / メカハンド 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
                            フィンガの数 3本 2本 - 2本 - 2本 3本 3本 - 2本 - 2本 2本
                            種類 本体(電動タイプ) 本体(電動タイプ) - 本体(電動タイプ) - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体
                            作動方式 複動形 複動形 - 複動形 - 複動形 - - - - - - 複動形
                            本体形状 円筒形 角形 - 角形 - カニ形 円筒形 中空形 - 角形 - 角形(幅広) カニ形

                            電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEHS10K3-4-R11P1
                            LEHS10K3-4-R1AN1
                            LEHS10K3-4-R1AN1D
                            LEHS10K3-4F-S5AN3D
                            LEHS10K3-4R
                            LEHS10K3-4R-R3AN1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法
                            (mm)
                            閉寸法
                            (mm)
                            最大把持力(閉側 電動タイプ)
                            (N)
                            最大把持力(開側 電動タイプ)
                            (N)
                            サイズ ストローク
                            (mm)
                            モーターケーブル取出方向 アクチュエータケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ 通信プラグ コントローラ/ドライバ取付方法 モータサイズ

                            94,756円

                            ( 104,232円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17155.55.5104基本形(左側面取出)ロボットケーブル1.5mLECP1(プログラムレスタイプ)/PNP1.5m-ねじ取付形基本形

                            67,914円

                            ( 74,705円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17155.55.5104基本形(左側面取出)ロボットケーブル1.5mLECPA(パルス入力タイプ)/NPN1.5m-ねじ取付形基本形

                            69,189円

                            ( 76,108円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17155.55.5104基本形(左側面取出)ロボットケーブル1.5mLECPA(パルス入力タイプ)/NPN1.5m-DINレール取付形基本形

                            94,336円

                            ( 103,770円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17155.55.5104正面取出標準ケーブル5mLECPA(パルス入力タイプ)/NPN3m-DINレール取付形基本形

                            45,771円

                            ( 50,348円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17155.55.5104右側面取出ケーブルなし-コントローラ/ドライバなしケーブルなし通信プラグコネクタなしねじ取付形基本形

                            74,122円

                            ( 81,534円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17155.55.5104右側面取出ロボットケーブル3mLECPA(パルス入力タイプ)/NPN1.5m-ねじ取付形基本形

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました