(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-LEY25S2A-150
電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ SMC エアシリンダ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ 25A-LEY25S2A-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,890円
税込単価
86,779円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-LEY25S2A-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-LEY25S2A-150 の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

注文例

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□ 注文例

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
位置検出
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
精度
モータ種類
モータ配置
モータオプション
取付支持形式
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
ロッド先端ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-LEY25S2A-150

150
10.1~20.0
18
5.1~10.0
8
12
インクリメンタル
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
上側折返し
なし
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ロッド先端めねじ

1個

78,890( 86,779円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。(モータ、ケーブル、コントローラ/ドライバを除く)
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-LEY25S2A-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□の型番25A-LEY25S2A-150のページです。
型番25A-LEY25S2A-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

    電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

    電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

      電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

      電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

        電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

        電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

          電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

          電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

            電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□

            電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□

              電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

              電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

                単軸ロボットRSB2

                単軸ロボットRSB2

                  電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

                  電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

                    電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                    電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                      電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

                      電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

                        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

                        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

                          電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                          電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 65,068円 59,754円 70,719円 87,591円 41,480円 67,617円 38,717円 - 52,104円 70,931円 7,054円 40,289円 56,694円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   15日目   19日目   19日目   6日目~   6日目~   19日目  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            種類 ロッド ロッド ロッド ロッド ロッド ロッド スライダ スライダ スライダ ロッド - スライダ ロッド
                            駆動方式 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト ベルト 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ
                            ガイド なし なし なし あり なし あり あり あり あり なし - あり なし
                            ノイズフィルタ なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし

                            電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-LEY25LS6A-30BM
                            25A-LEY25LS6B-100B-S5S2H
                            25A-LEY25RS6A-30BM
                            25A-LEY25S2B-150
                            25A-LEY25S2C-200
                            25A-LEY25S2C-200D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            位置検出 ブレーキ 最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            繰返し位置決め精度
                            (μm)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            サイズ 精度 モータ種類 モータ配置 モータオプション 取付支持形式 アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            ロッド先端ねじ

                            96,178円

                            ( 105,796円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3010.1~20.0185.1~10.0812アブソリュートあり101~200131±2090025基本形ACサーボモータ(100W)左側折返しロック付端面タップ/ボディ底面タップケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)

                            200,573円

                            ( 220,630円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020.1~50.05010.1~20.0166アブソリュートあり201~300255±2045025基本形ACサーボモータ(100W)左側折返しロック付端面タップ/ボディ底面タップ標準ケーブル5LECSS2-S5(SSCNETIIIタイプ)ケーブルなし(コネクタのみ)ロッド先端めねじ

                            96,178円

                            ( 105,796円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3010.1~20.0185.1~10.0812アブソリュートあり101~200131±2090025基本形ACサーボモータ(100W)右側折返しロック付端面タップ/ボディ底面タップケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)

                            78,890円

                            ( 86,779円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15020.1~50.05010.1~20.0166インクリメンタルなし201~300255±2045025基本形ACサーボモータ(100W)上側折返しなし端面タップ/ボディ底面タップケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしロッド先端めねじ

                            78,890円

                            ( 86,779円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020.1~50.05020.1~50.0303インクリメンタルなし301~500485±2022525基本形ACサーボモータ(100W)上側折返しなし端面タップ/ボディ底面タップケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしロッド先端めねじ

                            82,556円

                            ( 90,812円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020.1~50.05020.1~50.0303インクリメンタルなし301~500485±2022525基本形ACサーボモータ(100W)上側折返しなし2山クレビス形ケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしロッド先端めねじ

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました