(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-LEY16DB-30C
電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ SMC エアシリンダ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ 25A-LEY16DB-30C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,698円
税込単価
49,168円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-LEY16DB-30C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-LEY16DB-30C の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

サーボモータタイプ注文例

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータタイプ注文例

※25A-の仕様、外形寸法は標準品と同一です。

ステップモータタイプ注文例

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V) ステップモータタイプ注文例

※25A-の仕様、外形寸法は標準品と同一です。

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
最高速度(mm/sec)
サイズ
モータ種類
モータ配置
モータオプション
取付支持形式
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
ロッド先端ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-LEY16DB-30C

30
-
-
2.1~5.0
4
5
なし
なし
~100
74
-
16
ステップモータ
ストレート
カバー付
端面タップ/ボディ底面タップ
ケーブルなし
ケーブルなし
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし(通信プラグコネクタなし)
-
ロッド先端めねじ

1個

44,698( 49,168円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。(モータ、ケーブル、コントローラ/ドライバを除く)
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-LEY16DB-30Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータの型番25A-LEY16DB-30Cのページです。
型番25A-LEY16DB-30Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

    電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

    電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

      電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

      電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

        電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

        電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

          電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

          電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

              電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJSシリーズ

              電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJSシリーズ

                電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

                電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                    単軸ロボットRSH5

                    単軸ロボットRSH5

                      単軸ロボットRSF4

                      単軸ロボットRSF4

                        電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                        電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                          電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECS□

                          電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECS□

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ ミスミ SMC SMC
                            通常価格 41,480円 52,104円 38,717円 70,719円 40,289円 7,054円 2,634円 87,591円 65,068円 - - 59,754円 165,096円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~   6日目~   6日目~   19日目   19日目   15日目   15日目   19日目   18日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            種類 ロッド スライダ スライダ ロッド スライダ - - ロッド ロッド スライダ スライダ ロッド スライダ
                            駆動方式 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ - 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ
                            ガイド なし あり あり なし あり - - あり なし あり あり なし あり
                            入力電源 DC24V DC24V DC24V - DC24V - - - - - - - -

                            電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-LEY16B-100CM-S5AN1D
                            25A-LEY16B-100WM-S5AN1D
                            25A-LEY16C-100WL
                            25A-LEY16DC-100CM-S3AN1
                            25A-LEY16DC-30C-R1
                            25A-LEY16RA-150C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            入出力種類 ブレーキ 最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            サイズ モータ種類 モータ配置 モータオプション 取付支持形式 アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ取付方法 ロッド先端ねじ

                            70,337円

                            ( 77,371円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10010.1~20.0172.1~5.045NPNなし~1007425016ステップモータ上側折返しカバー付端面タップ/ボディ底面タップ標準ケーブル5LECPA(パルス入力タイプ)1.5DINレール取付形ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)

                            85,551円

                            ( 94,106円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10010.1~20.0172.1~5.045NPNあり~1007425016ステップモータ上側折返しロック・カバー付端面タップ/ボディ底面タップ標準ケーブル5LECPA(パルス入力タイプ)1.5DINレール取付形ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)

                            59,415円

                            ( 65,357円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100--5.1~10.082.5なしあり101~200141-16ステップモータ上側折返しロック・カバー付フート形ケーブルなしケーブルなしコントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-ロッド先端めねじ

                            68,609円

                            ( 75,470円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020.1~50.0305.1~10.082.5NPNなし101~20014112516ステップモータストレートカバー付端面タップ/ボディ底面タップ標準ケーブル3LECPA(パルス入力タイプ)1.5ねじ取付形ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)

                            51,120円

                            ( 56,232円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30--5.1~10.082.5なしなし101~200141-16ステップモータストレートカバー付端面タップ/ボディ底面タップロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)1.5コントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-ロッド先端めねじ

                            48,110円

                            ( 52,921円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150--0~2.0210なしなし~10038-16ステップモータ右側折返しカバー付端面タップ/ボディ底面タップケーブルなしケーブルなしコントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-ロッド先端めねじ

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました