(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-LEJS63V7B-600
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□ SMC デンドウアクチュエータ LEJS

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□ 25A-LEJS63V7B-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
228,350円
税込単価
251,185円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • テーブル幅 W1(mm):
    129
  • ブレーキ:
    なし
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • テーブル長 L1(mm):
    172
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    ±20
  • 使用温度範囲(℃):
    5::40
  • サイズ:
    63
  • 精度:
    基本形
  • モータ種類:
    ACサーボモータ(200W)
  • モータオプション:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-LEJS63V7B-600 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-LEJS63V7B-600 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEJSシリーズ ACサーボモータ LECY□ 外形図

注1)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに設置されています。

製品仕様

  • 25A-の仕様、外形寸法は標準品と同一です。
アクチュエータ仕様ストローク(mm)600、1,500
可搬質量(kg)水平304585
垂直61020
速度(mm/s)注3)ストローク範囲501~6001,8001,200600
1,401~1,500410270130
最大加減速度(mm/s220,000
繰返し位置決め精度(mm)±0.02
ロストモーション(mm)注4)0.1以下
リード(mm)302010
耐衝撃(m/s2)/耐振動(m/s2注5)50/20
駆動方式ボールねじ
ガイド方式リニアガイド
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
回生抵抗速度、搬送質量により必要な場合があります。
電気仕様モータ出力(W)/サイズ(mm)200/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC200V)
エンコーダアブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev)
消費電力(W)注6)水平80
垂直235
運転待機電力(W)注7)水平2
垂直12
瞬時最大電力(W)注8)725

注3)ストロークにより許容速度が変わります。
注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注5)耐衝撃...落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動...45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注6)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注7)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注8)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注11)センサ用マグネット位置はテーブルセンター位置となります。
注12)テーブル移動範囲の両エンド端に衝突させないでください。また、位置決めの運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないでください。

規格表

単位:mm
型番LABnCDE

LEJS63V□□-600□-□□□□

956.560667010360080
LEJS63V□□-1500□-□□□□1,856.51,5061,5701871,400180

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
最高速度(mm/sec)
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-LEJS63V7B-600

600
50.1~100.0
85
10.1~20.0
20
10
501~1000
833
600
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし

1個

228,350( 251,185円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。(モータ、ケーブル、コントローラ/ドライバを除く)
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-LEJS63V7B-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□の型番25A-LEJS63V7B-600のページです。
型番25A-LEJS63V7B-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□

    電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECS□

    電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECS□

      電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□

      電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□

        電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

        電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

            電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

            電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

              電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

              電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                  電動シリンダ LZBシリーズ

                  電動シリンダ LZBシリーズ

                    電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                    電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                      電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                      電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                        ステップモータドライバ LECPAシリーズ

                        ステップモータドライバ LECPAシリーズ

                          電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

                          電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC CKD
                            通常価格 228,350円 177,375円 81,939円 65,068円 52,104円 41,480円 126,509円 70,931円 348円 56,694円 44,828円 424円 100,630円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~   19日目   7日目~   6日目~   5日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 周辺部品 周辺部品 本体
                            種類 スライダ スライダ スライダ ロッド スライダ ロッド ロッド ロッド - ロッド - - 回転軸
                            駆動方式 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ - 転造ボールねじ - - ウォームギア+ベルト
                            ガイド あり あり あり なし あり なし なし なし - なし - - なし
                            位置検出 アブソリュート - - - インクリメンタル インクリメンタル - - - インクリメンタル - - インクリメンタル

                            電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-LEJS63V7A-1500-S5U2H
                            25A-LEJS63V7H-1500-S5M21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)

                            448,253円

                            ( 493,078円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150020.1~50.0455.1~10.01020301~500441270標準ケーブル5LECYU2-V7(MECHATROLINK-III対応)ケーブルなし(コネクタのみ)

                            460,298円

                            ( 506,328円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150020.1~50.0305.1~10.0630201~300294410標準ケーブル5LECYM2-V7(MECHATROLINK-II対応)1.5

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました