(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-LEFS25S6B-50
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□ SMC アクチュエータ

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□ 25A-LEFS25S6B-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,142円
税込単価
112,356円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-LEFS25S6B-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-LEFS25S6B-50 の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

型式表示方法

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□ 型式表示方法図

※25A-の仕様、外形寸法は標準品と同一です。

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
位置検出
テーブル幅 W1(mm)
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
テーブル長 L1(mm)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
精度
モータ種類
モータ配置
モータオプション
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
位置決めピン穴
対応ドライバ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-LEFS25S6B-50

50
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
アブソリュート
50
なし
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
ストレート
ロックなし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号S6

1個

102,142( 112,356円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。(モータ、ケーブル、コントローラ/ドライバを除く)
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

25A-LEFS25S6B-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□の型番25A-LEFS25S6B-50のページです。
型番25A-LEFS25S6B-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□

    電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECS□

    電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECS□

      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□

      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□

        電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

        電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

            電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

            電動アクチュエータ ロッドタイプ 二次電池対応 25A-LEYシリーズ ステップモータ・サーボモータ

              電動シリンダ LZBシリーズ

              電動シリンダ LZBシリーズ

                電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                    電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                    電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                      電動シリンダ LZCシリーズ

                      電動シリンダ LZCシリーズ

                        電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                        電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                          電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

                          電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD
                            通常価格 81,939円 177,375円 228,350円 65,068円 52,104円 41,480円 348円 70,931円 126,509円 56,694円 26,477円 44,828円 100,630円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目~   5日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 周辺部品 本体
                            種類 スライダ スライダ スライダ ロッド スライダ ロッド - ロッド ロッド ロッド ロッド - 回転軸
                            駆動方式 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ - 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ - ウォームギア+ベルト
                            ガイド あり あり あり なし あり なし - なし なし なし なし - なし
                            ノイズフィルタ なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし

                            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECS□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-LEFS25LS2B-150
                            25A-LEFS25LS2B-400-S5A21
                            25A-LEFS25LS6A-200B-RAC2
                            25A-LEFS25S6B-500
                            25A-LEFS25S6B-500-S5B21
                            25A-LEFS25S6B-500-S5B2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            位置検出 テーブル幅 W1
                            (mm)
                            ブレーキ 最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            テーブル長 L1
                            (mm)
                            繰返し位置決め精度
                            (μm)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            サイズ 精度 モータ種類 モータ配置 モータオプション アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            位置決めピン穴 対応ドライバ記号

                            101,470円

                            ( 111,617円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15010.1~20.02010.1~20.0156インクリメンタル50なし101~200196102±2045025基本形ACサーボモータ(100W)左側折返しロックなしケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしハウジングB底面対応ドライバ記号S2

                            161,581円

                            ( 177,739円 )
                            1個 -

                            19日目

                            40010.1~20.02010.1~20.0156インクリメンタル50なし101~200196102±2045025基本形ACサーボモータ(100W)左側折返しロックなし標準ケーブル5LECSA2-S1(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)1.5ハウジングB底面対応ドライバ記号S2

                            281,882円

                            ( 310,070円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20010.1~20.0205.1~10.0812アブソリュート50あり101~200196102±2090025基本形ACサーボモータ(100W)左側折返しロック付ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)10LECSC2-S5(CC-Link直接入力タイプ)ケーブルなしハウジングB底面対応ドライバ記号S6

                            89,079円

                            ( 97,987円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50010.1~20.02010.1~20.0156アブソリュート50なし101~200196102±2036025基本形ACサーボモータ(100W)ストレートロックなしケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしハウジングB底面対応ドライバ記号S6

                            172,761円

                            ( 190,037円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50010.1~20.02010.1~20.0156アブソリュート50なし101~200196102±2036025基本形ACサーボモータ(100W)ストレートロックなし標準ケーブル5LECSB2-S5(パルス入力タイプ)1.5ハウジングB底面対応ドライバ記号S6

                            163,667円

                            ( 180,034円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50010.1~20.02010.1~20.0156アブソリュート50なし101~200196102±2036025基本形ACサーボモータ(100W)ストレートロックなし標準ケーブル5LECSB2-S5(パルス入力タイプ)ケーブルなし(コネクタのみ)ハウジングB底面対応ドライバ記号S6

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました