(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-LEFS16B-100
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ SMC デンドウアクチュエータ LEFS

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ 25A-LEFS16B-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,955円
税込単価
61,551円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-LEFS16B-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-LEFS16B-100 の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

サーボモータタイプ注文例

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) サーボモータタイプ注文例

※25A-の仕様、外形寸法は標準品と同一です。

ステップモータタイプ注文例

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) ステップモータタイプ注文例

※25A-の仕様、外形寸法は標準品と同一です。

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
テーブル幅 W1(mm)
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
テーブル長 L1(mm)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
精度
モータ種類
モータ配置
モータオプション
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-LEFS16B-100

100
-
-
2.1~5.0
4
5
なし
39.4
なし
-
-
72
±20
-
16
基本形
ステップモータ
ストレート
ロックなし
ケーブルなし
ケーブルなし
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし(通信プラグコネクタなし)
-

1個

55,955( 61,551円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。(モータ、ケーブル、コントローラ/ドライバを除く)
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-LEFS16B-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズの型番25A-LEFS16B-100のページです。
型番25A-LEFS16B-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

    電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

    電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

      電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

      電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

        電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ

        電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ

          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□

          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□

            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□

            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□

              電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

              電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

                電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□

                電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□

                  電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

                  電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

                    電動アクチュエータ サポートガイド ベルト駆動 LEFGシリーズ

                    電動アクチュエータ サポートガイド ベルト駆動 LEFGシリーズ

                      電動アクチュエータ サポートガイド ボールねじ駆動 LEFGシリーズ

                      電動アクチュエータ サポートガイド ボールねじ駆動 LEFGシリーズ

                        電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

                        電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

                          単軸ロボットRS3 -ストレートタイプ-

                          単軸ロボットRS3 -ストレートタイプ-

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ
                            通常価格 52,104円 40,289円 7,054円 45,134円 65,364円 76,754円 38,717円 86,954円 87,591円 17,509円 14,407円 70,719円 -
                            通常出荷日 19日目   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   6日目~   19日目   10日目  
                            本体/周辺部品 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 周辺部品 周辺部品 本体 本体
                            種類 スライダ スライダ - スライダ スライダ スライダ スライダ スライダ ロッド - - ロッド スライダ
                            駆動方式 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト ベルト 転造ボールねじ - - 転造ボールねじ 転造ボールねじ
                            ガイド あり あり - あり あり あり あり あり あり - - なし -
                            入力電源 DC24V DC24V - DC24V - - DC24V - - - - - DC24V

                            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-LEFS16A-400
                            25A-LEFS16A-50-S1AN1
                            25A-LEFS16AA-250
                            25A-LEFS16B-400B-RC
                            25A-LEFS16LA-300B-S31N1
                            25A-LEFS16LA-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            入出力種類 テーブル幅 W1
                            (mm)
                            ブレーキ 最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            テーブル長 L1
                            (mm)
                            繰返し位置決め精度
                            (μm)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            サイズ 精度 モータ種類 モータ配置 モータオプション アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ取付方法

                            61,501円

                            ( 67,651円 )
                            1個 -

                            19日目

                            400--0~2.0210なし39.4なし--72±20-16基本形ステップモータストレートロックなしケーブルなしケーブルなしコントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-

                            79,957円

                            ( 87,953円 )
                            1個 -

                            19日目

                            505.1~10.090~2.0210NPN39.4なし~10088.272±2050016基本形ステップモータストレートロックなし標準ケーブル1.5LECPA(パルス入力タイプ)1.5ねじ取付形

                            59,201円

                            ( 65,121円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2505.1~10.070~2.0210なし39.4なし~10068.672±2050016基本形サーボモータストレートロックなしケーブルなしケーブルなしコントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-

                            160,892円

                            ( 176,981円 )
                            1個 -

                            19日目

                            400--2.1~5.045なし39.4あり--72±20-16基本形ステップモータストレートロック付ロボットケーブル20コントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-

                            109,271円

                            ( 120,198円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30010.1~20.0140~2.0210NPN39.4あり101~200137.272±2070016基本形ステップモータ左側折返しロック付標準ケーブル3LECP1(プログラムレスタイプ)1.5ねじ取付形

                            56,951円

                            ( 62,646円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50--0~2.0210なし39.4なし--72±20-16基本形ステップモータ左側折返しロックなしケーブルなしケーブルなしコントローラ/ドライバなしケーブルなし(通信プラグコネクタなし)-

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました