(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEYG25MV6A-150
電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ SMC エアシリンダ

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEYG25MV6A-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
87,591円
税込単価
96,350円

【特長】・ガイドロッドをコンパクトに一体化、耐横荷重・高精度回り止めを実現・先...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEYG25MV6A-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEYG25MV6A-150 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

モータ折返し

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からZ相第1検出位置です。
注3) サイズ32のストローク50以下は通し穴を使用できません。

モータストレート

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート外形図

注1)ロッドが可動する範囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からZ相第1検出位置です。

製品仕様

型番LEYG25M・LV6(折返し)/
LEYG25M・LDV6(ストレート)
LEYG32M・LV7(折返し)LEYG32M・LDV7(ストレート)








ストローク[mm]30,50,100,150,
200,250,300
30,50,100,150,
200,250,300
30,50,100,150
200,250,300
可搬質量[kg]水平注1)185050306060306060
垂直7152971735102244
推力[N]注2)(設定値:45~90%)65~131127~255242~48579~157154~308294~58898~197192~385368~736
最大速度[mm/s]9004502251,2006003001,000500250
押当て速度[mm/s]注3)35以下30以下30以下
最大加速度[mm/s25,0005,000
繰返し位置決め精度
[mm]
基本形±0.02±0.02
高精度形±0.01±0.01
ロストモーション
[mm]
基本形0.1以下0.1以下
高精度形0.05以下0.05以下
リード[mm](プーリ比含む)1263201051684
耐衝撃/耐振動[m/s2注4)50/2050/20
駆動方式ボールねじ+ベルト[1:1]/ボールねじボールねじ+ベルト[1:1.25]ボールねじ
ガイド方式すべり軸受(LEYG□M)、ボールブッシュ軸受(LEYG□L)
使用温度範囲[℃]5~405~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)90以下(結露なきこと)
回生抵抗注5)
必要条件[kg]
水平不要不要
垂直5以上2以上



モータ出力/サイズ100W/□40200W/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC200V)ACサーボモータ(AC200V)
エンコーダアブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576 p/rev)
消費電力[W]注6)水平456565
垂直145175175
運転待機電力[W]注7)水平222
垂直888
瞬時最大電力[W]注8)445724724




形式注9)無励磁作動型無励磁作動型
保持力[N]131255485157308588197385736
消費電力[W] at20℃注10)5.566
定格電圧[V]DC24(0~+10%)

注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要)。実際の可搬質量は外部のガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。
注3)トルク制御モード等でワークと衝突する際の許容衝突速度です。
注4)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注5)最大速度(デューティ比:100%)動作時に「回生抵抗」が必要となる搬送質量の条件です。
      回生抵抗は別途手配となります。
注6)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注7)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注8)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注9)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注10)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。

規格表

モータ折返し

LEYG□L(ボールブッシュ)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返しLEYG□L(ボールブッシュ)規格表

LEYG□M(すべり軸受)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返しLEYG□M(すべり軸受)規格表

LEYG□M, LEYG□L共通

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返しLEYG□M, LEYG□L共通規格表

モータストレート

LEYG□L(ボールブッシュ)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレートLEYG□L(ボールブッシュ)規格表

LEYG□M(すべり軸受)

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレートLEYG□M(すべり軸受)規格表

LEYG□M, LEYG□L共通

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレートLEYG□M, LEYG□L共通規格表

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
精度
モータ種類
モータ配置
モータオプション
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
軸受の種類
ガイドオプション
対応ドライバ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEYG25MV6A-150

150
10.1~20.0
18
5.1~10.0
7
12
なし
101~200
131
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
上側折返し
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
すべり軸受
なし
対応ドライバ記号V6

1個

87,591( 96,350円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドロッドをコンパクトに一体化、耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25,100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

LEYG25MV6A-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□の型番LEYG25MV6A-150のページです。
型番LEYG25MV6A-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□

    電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□

    電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECS□

      電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

      電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□

        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

          電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

          電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

            電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

              電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

              電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズ

                電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

                電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

                  電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様 LEYGシリーズ

                  電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様 LEYGシリーズ

                    電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□

                    電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□

                      電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                      電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ

                        電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

                        電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

                          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□

                          電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 87,591円 67,617円 70,719円 40,289円 70,931円 7,054円 52,104円 38,717円 7,054円 86,954円 56,694円 29,027円 65,364円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   6日目~   19日目   6日目~   19日目   19日目   6日目~   19日目   19日目   6日目~   6日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            種類 ロッド ロッド ロッド スライダ ロッド - スライダ スライダ - スライダ ロッド スライダ スライダ
                            駆動方式 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト - ベルト 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ
                            ガイド あり あり なし あり なし - あり あり - あり なし あり あり
                            位置検出 アブソリュート - アブソリュート インクリメンタル - - インクリメンタル インクリメンタル - アブソリュート インクリメンタル インクリメンタル -

                            電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ ACサーボモータ LECY□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEYG25LDV6A-150B-S5U21
                            LEYG25LDV6B-100B
                            LEYG25LDV6B-100B-RAM2H
                            LEYG25MV6A-150-R5U2H
                            LEYG25MV6A-300B-R3M2H
                            LEYG25MV6A-300B-R5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            ブレーキ 最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            繰返し位置決め精度
                            (μm)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            サイズ 精度 モータ種類 モータ配置 モータオプション アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            軸受の種類 ガイドオプション 対応ドライバ記号

                            281,329円

                            ( 309,462円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15010.1~20.0185.1~10.0712あり101~200131±2090025基本形ACサーボモータ(100W)ストレートロック付標準ケーブル5LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)1.5ボールブッシュ軸受なし対応ドライバ記号V6

                            137,979円

                            ( 151,777円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020.1~50.05010.1~20.0156あり201~300255±2045025基本形ACサーボモータ(100W)ストレートロック付ケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなしボールブッシュ軸受なし対応ドライバ記号V6

                            291,905円

                            ( 321,096円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020.1~50.05010.1~20.0156あり201~300255±2045025基本形ACサーボモータ(100W)ストレートロック付ロボットケーブル(耐屈曲)10LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)ケーブルなし(コネクタのみ)ボールブッシュ軸受なし対応ドライバ記号V6

                            193,247円

                            ( 212,572円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15010.1~20.0185.1~10.0712なし101~200131±2090025基本形ACサーボモータ(100W)上側折返しなしロボットケーブル(耐屈曲)5LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)ケーブルなし(コネクタのみ)すべり軸受なし対応ドライバ記号V6

                            221,381円

                            ( 243,519円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30010.1~20.0185.1~10.0712あり101~200131±2090025基本形ACサーボモータ(100W)上側折返しロック付ロボットケーブル(耐屈曲)3LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)ケーブルなし(コネクタのみ)すべり軸受なし対応ドライバ記号V6

                            186,490円

                            ( 205,139円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30010.1~20.0185.1~10.0712あり101~200131±2090025基本形ACサーボモータ(100W)上側折返しロック付ロボットケーブル(耐屈曲)5ドライバなしケーブルなしすべり軸受なし対応ドライバ記号V6

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました