(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEJS40V6A-200
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□ SMC エアシリンダ

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□ LEJS40V6A-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
204,283円
税込単価
224,711円

【特長】・薄形低重心・高精度/高剛性・設置工数削減・質量約37%減・ワークのモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEJS40V6A-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEJS40V6A-200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEJS40

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJS40外形図

注1)テーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。

LEJS63

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJS63外形図

注1)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。

製品仕様

ACサーボモータ(100W/200W)

型番LEJS40V6LEJS63V7








ストローク[mm]200,300,400,500,600,700,
800,900,1000,1200
300,400,500,600,700,800,
900,1000,1200,1500
可搬質量[kg]水平153055304585
垂直351061020
速度注1)
[mm/s]
ストローク
範囲
~5001,8001,2006001,8001,200600
501~6001,5801,0505201,8001,200600
601~7001,1707803901,8001,200600
701~8009106003001,390930460
801~9007204802401,110740370
901~1,000580390190900600300
1,001~1,100480320160750500250
1,101~1,200410270130630420210
1,201~1,300---540360180
1,301~1,400---470310150
1,401~1,500---410270130
最大加減速度[mm/s220,000
繰返し位置決め精度
[mm]
基本形±0.02
高精度形±0.01
ロストモーション注2)
[mm]
基本形0.1以下
高精度形0.05以下
リード[mm]24168302010
耐衝撃[m/s2]/耐振動[m/s2注3)50/20
駆動方式ボールねじ
ガイド方式リニアガイド
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
回生抵抗速度、搬送質量により必要な場合があります。



モータ出力[W]/サイズ[mm]100/□40200/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC200V)
エンコーダアブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev)
消費電力[W]注4)水平6580
垂直165235
運転待機電力[W]注5)水平22
垂直1012
瞬時最大電力[W]注6)445725




形式注7)無励磁作動型
保持力[N]67101202108162324
消費電力[W] at20℃注8)5.56
定格電圧[V]DC24(0~+10%)

注1)ストロークにより許容速度が変わります。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注4)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注5)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注6)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注7)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注8)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注9)センサ用マグネット位置はテーブルセンター位置となります。
       詳細寸法は、「オートスイッチ取付位置」をご参照ください。
注10)テーブル移動範囲の両エンド端に衝突させないでください。
       また、位置決めの運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないでください。

規格表

LEJS40

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJS40規格表

LEJS63

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ ACサーボモータ LECY□ LEJS63規格表

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
テーブル幅 W1(mm)
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
テーブル長 L1(mm)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
精度
モータ種類
モータオプション
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
対応ドライバ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEJS40V6A-200

200
20.1~50.0
30
2.1~5.0
5
16
105
なし
201~300
294
160
±20
1200
40
基本形
ACサーボモータ(100W)
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
対応ドライバ記号V6

1個

204,283( 224,711円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄形低重心
・高精度/高剛性
・設置工数削減
・質量約37%減
・ワークのモータへの干渉なし
・ボールねじ駆動

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

LEJS40V6A-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□の型番LEJS40V6A-200のページです。
型番LEJS40V6A-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□

    電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECS□

    電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECS□

      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□

      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□

        電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECS□

        電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECS□

          電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

          電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

            電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJSシリーズ

            電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJSシリーズ

              電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□

              電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECS□

                電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ

                電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ

                  電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズ

                  電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズ

                    電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ LEPYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V)

                    電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ LEPYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V)

                      電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                      電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                        電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□

                        電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□

                          電動アクチュエータ ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPSシリーズ ステップモータ

                          電動アクチュエータ ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPSシリーズ ステップモータ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC
                            通常価格 173,915円 165,096円 178,876円 170,798円 29,027円 2,634円 65,364円 45,134円 43,137円 29,537円 44,828円 76,754円 35,827円
                            通常出荷日 18日目~   18日目~   18日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   7日目~   19日目   6日目~  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 周辺部品 本体 本体
                            種類 スライダ スライダ スライダ スライダ スライダ - スライダ スライダ スライダ ロッド - スライダ スライダ
                            駆動方式 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト ベルト ベルト - 転造ボールねじ 転造ボールねじ - すべりねじ - 転造ボールねじ すべりねじ
                            ガイド あり あり あり あり あり - あり あり あり あり - あり あり
                            位置検出 アブソリュート - アブソリュート - インクリメンタル - - インクリメンタル インクリメンタル インクリメンタル - アブソリュート インクリメンタル

                            電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEJS40V6A-1000-S5M21
                            LEJS40V6A-1200-RAU2H
                            LEJS40V6A-1200-SA
                            LEJS40V6A-200-SC
                            LEJS40V6A-200B-S5
                            LEJS40V6A-200B-SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            テーブル幅 W1
                            (mm)
                            ブレーキ 最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            テーブル長 L1
                            (mm)
                            繰返し位置決め精度
                            (μm)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            サイズ 精度 モータ種類 モータオプション アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            対応ドライバ記号

                            425,686円

                            ( 468,255円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100020.1~50.0302.1~5.0516105なし201~300294160±2039040基本形ACサーボモータ(100W)なし標準5LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)1.5対応ドライバ記号V6

                            381,317円

                            ( 419,449円 )
                            1個 -

                            19日目

                            120020.1~50.0302.1~5.0516105なし301~500294160±2027040基本形ACサーボモータ(100W)なしロボット(耐屈曲)10LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)ケーブルなし(コネクタのみ)対応ドライバ記号V6

                            282,508円

                            ( 310,759円 )
                            1個 -

                            19日目

                            120020.1~50.0302.1~5.0516105なし301~500294160±2027040基本形ACサーボモータ(100W)なし標準10ドライバなしケーブルなし対応ドライバ記号V6

                            243,058円

                            ( 267,364円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020.1~50.0302.1~5.0516105なし201~300294160±20120040基本形ACサーボモータ(100W)なし標準20ドライバなしケーブルなし対応ドライバ記号V6

                            210,727円

                            ( 231,800円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020.1~50.0302.1~5.0516105あり301~500294160±20120040基本形ACサーボモータ(100W)ロック付標準5ドライバなしケーブルなし対応ドライバ記号V6

                            215,627円

                            ( 237,190円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020.1~50.0302.1~5.0516105あり301~500294160±20120040基本形ACサーボモータ(100W)ロック付標準10ドライバなしケーブルなし対応ドライバ記号V6

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました