(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JXC735
4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ SMC シリンダカンレンブヒン

4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ JXC735

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
199,537円
税込単価
219,491円

【特長】・速度同調制御が可能・直線/円弧補間が可能・位置決め/押当て動作・絶対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

JXC735 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パラレルI/OタイプJXC73/83

ねじ取付
DINレール取付
4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ パラレルI/OタイプJXC73/83ねじ取付外形図
4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ パラレルI/OタイプJXC73/83DINレール取付外形図

EtherNet/IP(TM)タイプJXC93

ねじ取付
DINレール取付
4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ EtherNet/IP(TM)タイプJXC93ねじ取付外形図
4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ EtherNet/IP(TM)タイプJXC93DINレール取付外形図

製品仕様

パラレルI/Oタイプ(JXC73/83)

項目仕様
制御軸数最大4軸
制御対象モータステップモータ(サーボDC24V)
制御対象エンコーダインクリメンタルA/B相(エンコーダ分解能800パルス/回転)
電源仕様注1)メイン制御電源 電源電圧:DC24V±10%
最大消費電流:300mA
モータ動力電源、モータ制御電源(共通)
電源電圧:DC24V±10%
最大消費電流:接続アクチュエータによる。注2)
パラレル入力16点(フォトカプラ絶縁)
パラレル出力32点(フォトカプラ絶縁)
シリアル通信USB2.0(Full Speed 12Mbps)
メモリフラッシュROM/EEPROM
LED表示部PWR,RUN,USB,ALM
ロック制御強制ロックリリース端子付注3)
ケーブル長I/Oケーブル:5m以下、アクチュエータケーブル:20m以下
冷却方式自然空冷
使用温度範囲0℃~40℃(凍結なきこと)
使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
保存温度範囲-10℃~60℃(凍結なきこと)
保存湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間、50MΩ(DC500V)
質量1050g(ねじ取付型)、1100g(DINレール取付型)

注1)モータ動力およびモータ制御電源は、突入電流抑制型以外の電源をご使用ください。
注2)消費電力につきましては接続するアクチュエータにより異なります。詳しくは、アクチュエータ仕様をご確認ください。
注3)無励磁作動型ロックに対応しています。

EtherNet/IP(TM)タイプ(JXC93)

項目仕様
制御軸数最大4軸
制御対象モータステップモータ(サーボDC24V)
制御対象エンコーダインクリメンタルA/B相(エンコーダ分解能800パルス/回転)
電源仕様注1)メイン制御電源 電源電圧:DC24V±10%
最大消費電流:350mA
モータ動力電源、モータ制御電源(共通)
電源電圧:DC24V±10%
最大消費電流:接続アクチュエータによる。注2)



プロトコル名EtherNet/IPTM注4)
通信速度10Mbps/100Mbps(オートネゴシエーション)
通信方式全二重/半二重(オートネゴシエーション)
設定ファイルEDSファイル
占有エリア入力16Byte/出力16Byte
IPアドレス設定範囲スイッチによるマニュアル設定:192.168.1.1~254、DHCPサーバ経由:任意のアドレス
ベンダーID7h(SMC Corporation)
プロダクトタイプ2Bh(Generic Device)
プロダクトコードDCh
シリアル通信USB2.0(Full Speed 12Mbps)
メモリフラッシュROM/EEPROM
LED表示部PWR,RUN,USB,ALM,NS,MS,L/A,100
ロック制御強制ロックリリース端子付注3)
ケーブル長アクチュエータケーブル:20m以下
冷却方式自然空冷
使用温度範囲0℃から40℃(凍結なきこと)
使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
保存温度範囲-10℃から60℃(凍結なきこと)
保存湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
絶縁抵抗外部端子一括とケース間、50MΩ(DC500V)
質量1050g(ねじ取付型)、1100g(DINレール取付型)

注1)モータ動力およびモータ制御電源は、突入電流抑制型以外の電源をご使用ください。
注2)消費電力については接続するアクチュエータにより異なります。詳しくは、アクチュエータ仕様をご確認ください。
注3)無励磁作動型ロックに対応しています。
注4)EtherNet/IPTMはODVAの商標です。

型番リスト

型番
入出力種類
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
周辺部品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JXC735

NPN
パラレルI/Oタイプ
5
ねじ取付
-

1個

199,537( 219,491円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速度同調制御が可能
・直線/円弧補間が可能
・位置決め/押当て動作
・絶対・相対位置座標指示
・ステップデータ入力(最大2048点)
・省スペース、省配線

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

Loading...

JXC735で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズの型番JXC735のページです。
型番JXC735に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ

4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ

    3軸ステップモータコントローラ JXC92シリーズ

    3軸ステップモータコントローラ JXC92シリーズ

      ゲートウェイユニット LEC-Gシリーズ

      ゲートウェイユニット LEC-Gシリーズ

        ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ

        ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ

          電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□

          電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□

            電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□

            電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□

              電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

              電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECS□

                電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECS□

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ

                    電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

                    電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

                      電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ LEPYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V)

                      電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ LEPYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V)

                        電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECS□

                        電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECS□

                          カードモータ LAT3シリーズ

                          カードモータ LAT3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 934円 162,822円 1,289円 436円 178,876円 173,915円 44,828円 170,798円 35,571円 29,027円 29,537円 165,096円 1,089円
                            通常出荷日 9日目~   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   18日目~   7日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   18日目~   6日目~  
                            本体/周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 本体 周辺部品 本体 本体 本体 本体 本体 -

                            4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JXC-C2-5
                            JXC-MA1
                            JXC-W1
                            JXC736
                            JXC737
                            JXC738
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入出力種類 コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
                            (m)
                            コントローラ/ドライバ取付方法 周辺部品種類

                            11,517円

                            ( 12,669円 )
                            1個 -

                            19日目

                            --5-I/Oケーブル

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ----コントローラ設定キット(3軸用)

                            3,654円

                            ( 4,019円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ----コントローラ設定キット(4軸用)

                            201,109円

                            ( 221,220円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNパラレルI/Oタイプ5DINレール-

                            176,501円

                            ( 194,151円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNパラレルI/Oタイプなしねじ取付-

                            178,074円

                            ( 195,881円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNパラレルI/OタイプなしDINレール-

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました