(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
183円
税込単価
201円

【特長】・パイロット弁の排気対策が不要・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DXT170-34-1B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

直接配管形

グロメット(G)(H) VZ3□2-□G/H□□-M5(-F)

L形プラグコネクタ(L):VZ3□2-□L□□-M5

M形プラグコネクタ(M):VZ3□2-□M□□-M5

DIN形ターミナル(D):VZ3□2-□D□□-M5

ベース配管形(サブプレート付)

グロメット(G)(H) VZ3□4-□G/H□□-01

L形プラグコネクタ(L):VZ3□4-□L□□-01

M形プラグコネクタ(M):VZ3□4-□M□□-01

DIN形ターミナル(D):VZ3□4-□D□□-01

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲
MPa
内部パイロット形0.15~0.7
周囲温度及び使用流体温度℃-10~50(ただし凍結なきこと。前付44をご参照ください。)
注1)応答時間ms (0.5MPa)時20以下
最大作動頻度Hz10
流量特性下表参照願います
注2)手動操作ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形、ロック式手操作形
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注3)耐衝撃/耐振動m/s2300/50
保護構造防塵

注1)JIS B8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)ロック式マニュアル操作時の使用トルクは、0.2N・m以下としてください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
      耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、
M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)
コイル定格電圧 VAC50/60Hz100、200、※24、※48、※110、※220
DC24、※6、※12、※48
許容電圧変動 %定格電圧の-15~+10
注)消費電力 W
[電流値mA]
DC1.8(ランプ付2.1)[DC24V:75(ランプ付87.5)]
注)皮相電力 VA
[電流値mA]
AC起動4.5/50Hz、4.2/60Hz(AC100V:45/50Hz、42/60Hz
AC200V:22.5/50Hz、21/60Hz)
励磁3.5/50Hz、3/60Hz(AC100V:35/50Hz、30/60Hz
AC200V:17.5/50Hz、15/60Hz)
サージ電圧保護回路DC:ダイオード、AC:ZNR
インジケータランプDC:LED(赤)、AC:ネオン球

注)定格電圧時

型番リスト

型番
ポート数
用途
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
駆動の種類
配管
CV値
シールの種類
パイロット給気
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
ボディオプション
関連部品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXT170-34-1B

-
-
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
フート形ブラケット

1個

183( 201円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロット弁の排気対策が不要
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

DXT170-34-1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズの型番DXT170-34-1Bのページです。
型番DXT170-34-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

      3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

          3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

              3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

                  3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                  3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ

                      個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                      個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                        特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                        特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD コガネイ CKD
                            通常価格 183円 7,666円 218円 298円 45円 4,454円 4,589円 4,319円 19,634円 7,054円 4,971円 3,842円 -
                            通常出荷日 6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  

                            3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました