【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...
使用流体 | 圧縮空気 |
---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa |
最低使用圧力 | 0.05MPa |
保証耐圧力 | 1.5MPa |
周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
ろ過度 | 0.01μm(捕集効率99.9%) |
出口側オイルミスト濃度 | Max.0.1mg/m3(ANR)※1 (油飽和前は0.01mg/m3(ANR)以下≒0.008ppm) |
エレメント交換時期 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
清浄度クラス(ISOクラス) | クラス3 |
※1 コンプレッサ吐出オイルミスト濃度30mg/m3(ANR)時
型番 |
種類 |
接続方式 |
特性 |
使用流体 |
処理空気流量(l/min) |
使用圧力範囲(MPa) |
接続種類 |
配管ねじの呼び |
流れ方向 |
ろ過度 |
ドレンコック |
ボウルガード |
インラインフィルタ エレメント交換 |
仕様 |
ボディサイズ |
付属品 |
0リング、ガスケット材質 |
目詰まりチェッカ |
適用機種 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10-AMH-EL150 |
[交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オプションF以外
|
-
|
ガスケット(1個)、Oリング(1個)
|
NBR
|
-
|
10-AM150C
| 1個 | 4,377円(
4,815円
) | 19日目 |
Loading...
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
この商品に近い類似品がありませんでした。
10-AMH-EL150で型番確定
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ クリーン/銅系・フッ素系不可仕様 10/20-AMHシリーズの型番10-AMH-EL150のページです。
型番10-AMH-EL150に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-AMH-EL150-F |
10-AMH-EL250 |
10-AMH-EL250-F |
10-AMH-EL350 |
10-AMH-EL350-F |
10-AMH-EL450 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 接続方式 | 特性 | 使用流体 | 処理空気流量 (l/min) | 使用圧力範囲 (MPa) | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 流れ方向 | ろ過度 | ドレンコック | ボウルガード | インラインフィルタ エレメント交換 | 仕様 | ボディサイズ | 付属品 | 0リング、ガスケット材質 | 目詰まりチェッカ | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,949円 ( 6,544円 ) | 1個 | - | 19日目 | [交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプションFの場合 | - | ガスケット(1個)、Oリング(1個) | FKM | - | 10-AM150C | |
5,227円 ( 5,750円 ) | 1個 | - | 19日目 | [交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプションF以外 | - | ガスケット(1個)、Oリング(1個) | NBR | - | 10-AM250C | |
6,799円 ( 7,479円 ) | 1個 | - | 19日目 | [交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプションFの場合 | - | ガスケット(1個)、Oリング(1個) | FKM | - | 10-AM250C | |
8,117円 ( 8,929円 ) | 1個 | - | 19日目 | [交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプションF以外 | - | ガスケット(1個)、Oリング(1個) | NBR | - | 10-AM350C | |
9,901円 ( 10,891円 ) | 1個 | - | 19日目 | [交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプションFの場合 | - | ガスケット(1個)、Oリング(1個) | FKM | - | 10-AM350C | |
17,977円 ( 19,775円 ) | 1個 | - | 19日目 | [交換用エレメント] 関連部品(エレメントアセンブリ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オプションF以外 | - | ガスケット(1個)、Oリング(1個) | NBR | - | 10-AM450C |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能