(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,922円 ~ 6,530円
税込価格
6,514円 ~ 7,183円

【特長】・耐異物性向上&長寿命化を実現!・ドレン排出量UP・2層構造・軽量化・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページはこちらから、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方はこちらから、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

製品仕様

型番AD402-A
オートドレン方式フロート式
オートドレン弁タイプ
N.C.(ノーマルクローズ:無加圧時ドレン排出なし)
N.O.(ノーマルオープン:無加圧時ドレン排出あり)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
作動圧力範囲注)
N.C.:0.15~1.0MPa
N.O.:0.1~1.0MPa
接続口径1/2
ドレン排出口径3/8
ケース材質ポリカーボネート
ケースガード材質ポリカーボネート
質量0.46kg
外観色ホワイト
注)N.O.(ノーマルオープン)タイプは、吐出空気量400L/min(ANR)以上のエアコンプレッサでご使用ください。

型式表示方法

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

型番リスト

型番
ドレン排出動作方式
入口接続ねじの呼び
入口接続種類
出口接続種類
準標準仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フロート式 / コンプレッサーOFF時連動
[3/8B] 3/8B
[R(Rc)] Rc
[R(Rc)] Rc
ナイロンケース・圧力単位:MPa

1個

6,530( 7,183円 )

9日目

フロート式 / コンプレッサーON時連動
[1/2B] 1/2B
[R(Rc)] Rc
[R(Rc)] Rc
ポリカーボネートケース・圧力単位:MPa

1個

5,922( 6,514円 )

6日目

フロート式 / コンプレッサーON時連動
[1/2B] 1/2B
[R(Rc)] Rc
[R(Rc)] Rc
ポリカーボネートケース・ブリードバルブ付・圧力単位:MPa

1個

6,204( 6,824円 )

6日目

フロート式 / コンプレッサーOFF時連動
[1/2B] 1/2B
[R(Rc)] Rc
[R(Rc)] Rc
ポリカーボネートケース・圧力単位:MPa

1個

5,922( 6,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フロート式 / コンプレッサーOFF時連動
[1/2B] 1/2B
[R(Rc)] Rc
[R(Rc)] Rc
ポリカーボネートケース・ブリードバルブ付・圧力単位:MPa

1個

6,204( 6,824円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐異物性向上&長寿命化を実現!
・ドレン排出量UP
・2層構造
・軽量化
・メンテナンススペース削減
・メンテナンス性向上
・透明ケースガード採用

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページはこちらから、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方はこちらから、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ

    ドレンフィルタ DFシリーズ

    ドレンフィルタ DFシリーズ

      iB-Cyclone IBCYシリーズ

      iB-Cyclone IBCYシリーズ

        ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

        ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

          空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

          空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

            無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

            無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

              オートドレンバルブ AD402・600

              オートドレンバルブ AD402・600

                スナップドレンDTシリーズ

                スナップドレンDTシリーズ

                  フクハラ ドレンクリーナ

                  フクハラ ドレンクリーナ

                    ドレントラップ

                    ドレントラップ

                      ドレンクリーン

                      ドレンクリーン

                        フクハラ ドレン分離槽

                        フクハラ ドレン分離槽

                          スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                          スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                            メーカー SMC コガネイ コガネイ CKD オリオン機械 フクハラ SMC CKD フクハラ ミスミ 明治機械製作所 フクハラ 日本精器
                            通常価格 5,922円 5,757円 5,831円 23,594円 13,922円 61,373円 1,489円 7,575円 25,292円 7,560円 104,327円 289,607円 8,236円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン排出器 ドレン処理器 - ドレン排出器 - ドレン排出器 ドレン処理器 - ドレントラップ
                            ドレン排出 自動排出 - - NCタイプ:無加圧時排出無 自動排出 - - - - オートドレン 自動排出 - 自動/手動排出
                            電源電圧 無電源タイプ 無電源タイプ 無電源タイプ 無電源タイプ - 無電源タイプ - 無電源タイプ - 無電源タイプ - - 無電源タイプ
                            最高使用圧力(MPa) 1 0.97 1 1 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - - -
                            出口ねじの呼び 3/8B - - 1/4B - 1/4 - - - 1/4B - - 1/4B

                            オートドレンバルブ AD402-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました