(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】 (レビュー)

通常価格(税別)
21,899円 ~ 66,716円
税込価格
24,089円 ~ 73,388円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・メガピクセル対応の高解像度レンズ。
・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
・FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能。
・周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コンパクトな設計を実現。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    画像転写装置に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/07
    製品をカメラで確認するため、画像転写装置にこの商品を使用しています。焦点距離や入手性などを考慮して選定しました。被写体までの距離もちょうど合っていて使用者から特にクレームなどもありませんので、問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

    Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

    Cマウントカメラ用レンズ【SV-V】

      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

        リヤコンバータレンズ ML-X

        リヤコンバータレンズ ML-X

          ガラスカバー ML-GAシリーズ

          ガラスカバー ML-GAシリーズ

            CCTVレンズ MLシリーズ

            CCTVレンズ MLシリーズ

              レンズオプション【3Z4S-LE】

              レンズオプション【3Z4S-LE】

                CCTVレンズ用接写リング

                CCTVレンズ用接写リング

                  産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

                  産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

                    12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                    12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

                      産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                      産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                        接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

                        接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm

                          1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

                          1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン モリテックス モリテックス モリテックス オムロン ミスミ CHIOPT ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー
                            通常価格 21,899円 14,891円 101,720円 11,304円 2,937円 13,204円 2,534円 560円 13,287円 116,667円 12,154円 1,000円 77,778円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 61日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ コンバータレンズ カバー CCTVレンズ - 接写リング CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ 接写リング CCTVレンズ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。