(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートセンサ 2次元形状計測センサ 【ZG2】

スマートセンサ 2次元形状計測センサ 【ZG2】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
34,806円 ~ 63,802円
税込価格
38,287円 ~ 70,182円

【特長】・スマートセンサ ZG2シリーズに使用可能なケーブルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • 製品種類:
    センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ケーブル長用途
形ZG2-XC15CR15mセンサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
形ZG2-XC8CR8mセンサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
形ZG2-XC3CR3mセンサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3

1個

34,806( 38,287円 )

8日目

8

1個

49,988( 54,987円 )

8日目

15

1個

63,802( 70,182円 )

89日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・スマートセンサ ZG2シリーズに使用可能なケーブルです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートセンサ 2次元形状計測センサ 【ZG2】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました