(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
お求めやすい寸法をラインナップ。必要な大きさの素材を購入出来ます。端材を製品代...
型番 | 詳細グレード | 色 | 外径 D (φ) | 長さ (mm) |
---|---|---|---|---|
VESPELSCP5000-6.3-113 | スタンダード | 薄茶色 | 6.3 | 113 |
VESPELSCP5000-6.3-235 | スタンダード | 薄茶色 | 6.3 | 235 |
VESPELSCP5000-6.3-354 | スタンダード | 薄茶色 | 6.3 | 354 |
VESPELSCP5000-9.5-113 | スタンダード | 薄茶色 | 9.5 | 113 |
VESPELSCP5000-9.5-235 | スタンダード | 薄茶色 | 9.5 | 235 |
VESPELSCP5000-9.5-354 | スタンダード | 薄茶色 | 9.5 | 354 |
VESPELSCP5000-12.7-113 | スタンダード | 薄茶色 | 12.7 | 113 |
VESPELSCP5000-12.7-235 | スタンダード | 薄茶色 | 12.7 | 235 |
VESPELSCP5000-12.7-354 | スタンダード | 薄茶色 | 12.7 | 354 |
VESPELSCP5000-15.8-113 | スタンダード | 薄茶色 | 15.8 | 113 |
VESPELSCP5000-15.8-235 | スタンダード | 薄茶色 | 15.8 | 235 |
VESPELSCP5000-15.8-354 | スタンダード | 薄茶色 | 15.8 | 354 |
VESPELSCP5000-19-113 | スタンダード | 薄茶色 | 19 | 113 |
VESPELSCP5000-19-235 | スタンダード | 薄茶色 | 19 | 235 |
VESPELSCP5000-19-354 | スタンダード | 薄茶色 | 19 | 354 |
VESPELSCP5000-25.4-113 | スタンダード | 薄茶色 | 25.4 | 113 |
VESPELSCP5000-25.4-235 | スタンダード | 薄茶色 | 25.4 | 235 |
VESPELSCP5000-25.4-354 | スタンダード | 薄茶色 | 25.4 | 354 |
VESPELSP-1-6.3-113 | スタンダード | 薄茶色 | 6.3 | 113 |
VESPELSP-1-6.3-235 | スタンダード | 薄茶色 | 6.3 | 235 |
VESPELSP-1-6.3-475 | スタンダード | 薄茶色 | 6.3 | 475 |
VESPELSP-1-9.5-113 | スタンダード | 薄茶色 | 9.5 | 113 |
VESPELSP-1-9.5-235 | スタンダード | 薄茶色 | 9.5 | 235 |
VESPELSP-1-9.5-475 | スタンダード | 薄茶色 | 9.5 | 475 |
VESPELSP-1-11.1-113 | スタンダード | 薄茶色 | 11.1 | 113 |
VESPELSP-1-11.1-235 | スタンダード | 薄茶色 | 11.1 | 235 |
VESPELSP-1-11.1-475 | スタンダード | 薄茶色 | 11.1 | 475 |
VESPELSP-1-12.7-113 | スタンダード | 薄茶色 | 12.7 | 113 |
VESPELSP-1-12.7-235 | スタンダード | 薄茶色 | 12.7 | 235 |
VESPELSP-1-12.7-475 | スタンダード | 薄茶色 | 12.7 | 475 |
VESPELSP-1-15.8-113 | スタンダード | 薄茶色 | 15.8 | 113 |
VESPELSP-1-15.8-235 | スタンダード | 薄茶色 | 15.8 | 235 |
VESPELSP-1-15.8-475 | スタンダード | 薄茶色 | 15.8 | 475 |
VESPELSP-1-19-113 | スタンダード | 薄茶色 | 19 | 113 |
VESPELSP-1-19-235 | スタンダード | 薄茶色 | 19 | 235 |
VESPELSP-1-19-475 | スタンダード | 薄茶色 | 19 | 475 |
VESPELSP-1-25.4-113 | スタンダード | 薄茶色 | 25.4 | 113 |
VESPELSP-1-25.4-235 | スタンダード | 薄茶色 | 25.4 | 235 |
VESPELSP-1-25.4-475 | スタンダード | 薄茶色 | 25.4 | 475 |
VESPELSP-1-31.7-113 | スタンダード | 薄茶色 | 31.7 | 113 |
VESPELSP-1-31.7-235 | スタンダード | 薄茶色 | 31.7 | 235 |
VESPELSP-1-31.7-475 | スタンダード | 薄茶色 | 31.7 | 475 |
VESPELSP-1-38.1-113 | スタンダード | 薄茶色 | 38.1 | 113 |
VESPELSP-1-38.1-235 | スタンダード | 薄茶色 | 38.1 | 235 |
VESPELSP-1-38.1-475 | スタンダード | 薄茶色 | 38.1 | 475 |
VESPELSP-21-6.3-113 | 摺動 | 黒 | 6.3 | 113 |
VESPELSP-21-6.3-235 | 摺動 | 黒 | 6.3 | 235 |
VESPELSP-21-6.3-475 | 摺動 | 黒 | 6.3 | 475 |
VESPELSP-21-9.5-113 | 摺動 | 黒 | 9.5 | 113 |
VESPELSP-21-9.5-235 | 摺動 | 黒 | 9.5 | 235 |
VESPELSP-21-9.5-475 | 摺動 | 黒 | 9.5 | 475 |
VESPELSP-21-11.1-113 | 摺動 | 黒 | 11.1 | 113 |
VESPELSP-21-11.1-235 | 摺動 | 黒 | 11.1 | 235 |
VESPELSP-21-11.1-475 | 摺動 | 黒 | 11.1 | 475 |
VESPELSP-21-12.7-113 | 摺動 | 黒 | 12.7 | 113 |
VESPELSP-21-12.7-235 | 摺動 | 黒 | 12.7 | 235 |
VESPELSP-21-12.7-475 | 摺動 | 黒 | 12.7 | 475 |
VESPELSP-21-15.8-113 | 摺動 | 黒 | 15.8 | 113 |
VESPELSP-21-15.8-235 | 摺動 | 黒 | 15.8 | 235 |
VESPELSP-21-15.8-475 | 摺動 | 黒 | 15.8 | 475 |
VESPELSP-21-19-113 | 摺動 | 黒 | 19 | 113 |
VESPELSP-21-19-235 | 摺動 | 黒 | 19 | 235 |
VESPELSP-21-19-475 | 摺動 | 黒 | 19 | 475 |
VESPELSP-21-25.4-113 | 摺動 | 黒 | 25.4 | 113 |
VESPELSP-21-25.4-235 | 摺動 | 黒 | 25.4 | 235 |
VESPELSP-21-25.4-475 | 摺動 | 黒 | 25.4 | 475 |
VESPELSP-21-31.7-113 | 摺動 | 黒 | 31.7 | 113 |
VESPELSP-21-31.7-235 | 摺動 | 黒 | 31.7 | 235 |
VESPELSP-21-31.7-475 | 摺動 | 黒 | 31.7 | 475 |
VESPELSP-21-38.1-113 | 摺動 | 黒 | 38.1 | 113 |
VESPELSP-21-38.1-235 | 摺動 | 黒 | 38.1 | 235 |
VESPELSP-21-38.1-475 | 摺動 | 黒 | 38.1 | 475 |
ベスペル®SP-1
ベスペル®SP-21
ベスペル®SP-5000
ベスペル®SPは、デュポン社が開発した全芳香族ポリイミド樹脂の粉末を高度な技術を用いて成形した部品・素材の総称です。
1962年の商品化以来、自動車・OA機器・化学機器・電気機器・産業機械•生産設備の部品として幅広く使用されております。
ポリイミドとは、イミド基を持った分子構造式の総称で、スーパーエンジニアリングプラスチックの中で、最も耐熱性が高い部類に属します。
耐熱性および電気的・熱的絶縁特性が優れているため、多くの工業分野において使用されております。加えて、優れた耐プラズマ性とアウトガス特性により、半導体、液晶など、真空環境の周辺部品としても広く活用されております。
グラファイトを配合したベスペル®SP-21は、広範囲の摩擦摩耗条件下でご使用いただける材料です。潤滑の有無にかかわらず機能することから、自動車のスラストワッシャー、軸受、シールリングなどの部品として多用されております。
ベスペル®SPシリーズよりも格段に優れた強度特性、熱安定性を持っております。
広い温度領域において強度、熱的安定性、寸法安定性、安定した誘電性を必要とするような高い要求の用途に向いています。
ベスペル®SP-1よりも格段に優れた強度特性、熱安定性、耐薬品性を持っております。また、ガラスウエハなど、端面にエッジを持つ製品の位置決めなど、充填材を好まず、耐摩耗性を要求されるところでも性能を発揮します。ベスペル®SPシリーズより優れた寸法安定性や耐久性が求められる、液晶・半導体製造分野にご検討ください。
プラスチックの選定には、材料の物性、加工条件、コストなど種々の検討が必要です。ここでは代表的なプラスチックの引張強さと摩耗耐性にてランク付けしております。
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
強度 | ABS、 クリンピー®、 高密度ポリエチレン (HDPE)、 ウレタン | ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、 超高分子量ポリエチレン (UHMW)、 クリンピー®UH、 ポリプロピレン、 クリンピー®PPF、 mep-PPF | キャストナイロンNB、 UD、MD、CL、 CDH、CDM、POM、 ベスタール®G、 ベスタール®B、 ベスタール®M5BK、 デルリン® | ポリエーテル エーテルケトン (PEEK)、 ポリフェニレンサルファイド (PPS)、 キャストナイロンHM | ベスペル® |
耐摩耗性 | ABS、 塩化ビニール(PVC) | クリンピー®、 高密度ポリエチレン (HDPE)、 クリンピー®PPF、 mep-PPF | キャストナイロンNB、 UD、CDH、HM、 POM デルリン® | ポリエーテル エーテルケトン (PEEK)、 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、 キャストナイロンMD | キャストナイロンCL、 超高分子量ポリエチレン (UHMW)、 クリンピー®UH、 ベスタール®G、 ベスタール®M5BK、 ベスペル® |
評価 | 劣<--->優 |
プラスチックは、温度によって寸法が変化する材料です。ここでは「線膨張係数」を用いて、寸法変化量を求める計算式を掲載しております。
- | キャストナイロン | 超高分子量PE | 高密度PE | ポリアセタール | べスペル® SP-1 | べスペル® SP-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
線膨張係数 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 5.4 | 5.4 |
Loading...
お求めやすい寸法をラインナップ。
必要な大きさの素材を購入出来ます。
端材を製品代にのせる必要がなくなります。
【特長】
・連続使用温度300℃、断続480℃、極低温(1K以下)においても使用可能です
・無潤滑下でのPV限界値は一般のエンジニアリングプラスチックの10倍以上です。たたきや揺動でも良好な耐性を持ちます
・高温でも軟化せず、高荷重を支えます。260℃、18.2MPaでの変形は、1000時間でわずか0.6%です
・絶縁耐力22kV/mmです
・有機溶剤、グリース、オイルなどに対して耐性を持ちます
・耐プラズマ、耐放射線性能を有しております
・真空中でガス放出が少なく、機器に影響する有害なガスを放出しません
・優れた切削性を有しております
この商品に近い類似品がありませんでした。
VESPELSP-21-19-113で型番確定
ベスペル材 丸棒の型番VESPELSP-21-19-113のページです。
型番VESPELSP-21-19-113に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VESPELSCP5000-15.8-235 |
VESPELSCP5000-15.8-354 |
VESPELSCP5000-19-113 |
VESPELSP-21-19-235 |
VESPELSP-21-19-475 |
VESPELSP-21-25.4-113 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 (φ) | 長さ (mm) | 詳細グレード | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,716円 ( 119,588円 ) | 1個 | - | 8日目 | 15.8 | 235 | スタンダード | 薄茶色 | |
153,481円 ( 168,829円 ) | 1個 | - | 8日目 | 15.8 | 354 | スタンダード | 薄茶色 | |
65,659円 ( 72,225円 ) | 1個 | - | 8日目 | 19 | 113 | スタンダード | 薄茶色 | |
79,439円 ( 87,383円 ) | 1個 | - | 8日目 | 19 | 235 | 摺動 | 黒 | |
141,777円 ( 155,955円 ) | 1個 | - | 8日目 | 19 | 475 | 摺動 | 黒 | |
55,313円 ( 60,844円 ) | 1個 | - | 8日目 | 25.4 | 113 | 摺動 | 黒 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針