(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーノズル 嵐

エアーノズル 嵐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,632円
税込単価
6,195円

窪みに溜まった水・埃などを叩き出す。間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を...

詳細情報を確認する

型番

ARS-JP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
エアーノズル 嵐 外形図

製品仕様

適応流体空気
常用圧力0~1.0MPa
環境温度5~50℃
流体温度5~50℃
本体材質アルミニウム
重量37.0g
 

使用例

接続例

TD-100H + AG-G1/8 + ARS-JP

エアーノズル 嵐 製品仕様関連画像2
エアーノズル 嵐 製品仕様関連画像1

アダプター AD-G1/8

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARS-JP

1個

5,632( 6,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

窪みに溜まった水・埃などを叩き出す。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返します。
【特長】
・同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理が可能。
・左右に振ることがないのでブロー時間を短縮省エネに効果的。

カタログ

 

ARS-JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーノズル 嵐の型番ARS-JPのページです。
型番ARS-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーノズル 嵐

エアーノズル 嵐

    回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

    回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

      回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

      回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

        左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

        左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

          ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

          ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

            ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

            ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

              オイルクリーンガン シャワータイプ

              オイルクリーンガン シャワータイプ

                超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                  エアダスターDS-3TA

                  エアダスターDS-3TA

                    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                      エアダスター AG-61

                      エアダスター AG-61

                        エアダスターDS-3TF

                        エアダスターDS-3TF

                          フレキシブルノズル

                          フレキシブルノズル

                            メーカー ジョプラックス 大浩研熱 大浩研熱 大浩研熱 ジョプラックス ジョプラックス WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 栗田製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 5,632円 12,899円 12,899円 10,899円 5,905円 2,308円 4,878円 5,613円 4,326円 1,962円 3,110円 4,217円 3,846円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ノズル - - - ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル一体型 エアブローガン本体ノズル付 ノズル単品
                            ノズル形状 ラウンド ラウンド ラウンド フラット フラット フラット シャワー - 標準 ロング 標準 ロング ロング
                            特長 先端ラバー 標準 標準 標準 / エアー増幅 標準 / 静音 - 標準 - 流量調整 標準 標準 フレキシブル フレキシブル
                            ノズルの接続口種類 オネジ - - - オネジ オネジ - - - - - - おねじ
                            ノズル材質 アルミニウム ポリアセタール ポリアセタール 樹脂 ポリアセタール PPS - - - 黄銅棒 真鍮 - 樹脂

                            エアーノズル 嵐のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました