(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドノズル

ラウンドノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,447円
税込単価
4,892円

≪ラウンド型≫衝突力・騒音低減・軽量・コンパクト。局所狙いの集中ブロー。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノズル
  • ノズル形状:
    ラウンド
  • 特長:
    静音
  • ノズルの接続口種類:
    オネジ
  • ノズル材質:
    ポリアセタール
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • ラウンドノズル径(φ):
    26
  • 全長(mm):
    45
  • 接続口:
    R1/4
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    0~50

型番

EJ-R0100-TS2N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
ラウンドノズル 外形図

製品仕様

適応流体空気
常用圧力0~0.7MPa
環境温度0~50℃
流体温度0~50℃
材質POM
重量15.0g
 

使用例

使用方法

■ジョプラスターシリーズとの接続

ジョプラスターシリーズの標準ノズルをはずし、アダプター(AD-Rc1/4)をご使用ください。
※オプションの取り付けは全て手作業で済みますが、必要に応じてネジ部にシール加工を行ってください。
ラウンドノズル 製品仕様関連画像1
 
(1)ネジ部の表面にシールテープを巻き付けます。
※ご注意
シールテープを巻かずに使用されますと、漏れ及び接続不良の原因となります。
(2)相手側(メネジ側)に手で仮締めし、スパナ等で締め込んでください。
    適正締付トルク:3.0~5.0N・m
※ご注意
仮締めの際、ネジ山がずれないようにご注意ください。締め込みの際、必要以上に締め込みますと、製品及び相手物が破損しますので、ネジ山をつぶさないように、必ず適正締め付けトルクで行って下さい。
ラウンドノズル 製品仕様関連画像2
ラウンドノズル 製品仕様関連画像3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EJ-R0100-TS2N

1個

4,447( 4,892円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

≪ラウンド型≫衝突力・騒音低減・軽量・コンパクト。
局所狙いの集中ブロー。
【特長】
・衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現!
・局所狙いの集中ブローで、作業性の高いプラスチック製エアーノズル。
【用途】
・加工機基準面の清掃(油、切粉)。
・ダイキャスト金型のエアーブロー。
・塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。
・部品・清掃機の水切り、乾燥。
・熱間プレスの金型清掃。
・減音用サイレンサー。

カタログ

 

EJ-R0100-TS2Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドノズルの型番EJ-R0100-TS2Nのページです。
型番EJ-R0100-TS2Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドノズル

ラウンドノズル

    ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

    ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

      オイルクリーンガン シャワータイプ

      オイルクリーンガン シャワータイプ

        エアーノズル 嵐

        エアーノズル 嵐

          エアダスター AG-61

          エアダスター AG-61

            回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

            回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

              ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

              ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

                回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

                回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

                  左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                  左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                    超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                    超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                      中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

                      中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

                        ジョプラスターR

                        ジョプラスターR

                          エアダスター用超軽量マグネシウノズル

                          エアダスター用超軽量マグネシウノズル

                            メーカー ジョプラックス ジョプラックス WTBワタベコーポレーション ジョプラックス アネスト岩田 大浩研熱 ジョプラックス 大浩研熱 大浩研熱 WTBワタベコーポレーション ジョプラックス ジョプラックス トラスコ中山
                            通常価格 4,447円 5,905円 4,878円 5,632円 3,110円 12,899円 2,308円 12,899円 10,899円 5,613円 6,174円 2,624円 951円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル一体型 - ノズル - - エアブローガン本体ノズル付 フィルター エアブローガン本体ノズル付 ノズル
                            ノズル形状 ラウンド フラット シャワー ラウンド 標準 ラウンド フラット ラウンド フラット - - 標準 標準
                            特長 静音 標準 / 静音 標準 先端ラバー 標準 標準 - 標準 標準 / エアー増幅 - - 標準 / 流量調節 標準
                            ノズルの接続口種類 オネジ オネジ - オネジ - - オネジ - - - - オネジ おねじ
                            ノズル材質 ポリアセタール ポリアセタール - アルミニウム 真鍮 ポリアセタール PPS ポリアセタール 樹脂 - - ポリプロピレン アルミマグネシウム合金

                            ラウンドノズルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            いろいろなエア吹きに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            プレス機で紙や樹脂をトムソン加工した箱などの加工品のエア吹きにエアガンを使用しています。抜いた穴のカスやホコリ、重なった加工品のすき間などに対し使用する際、用途にあったノズルをつけるのにオプションとして設定されているアダプターを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄後のエアブロ-
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/20
                            エア-の風量が多くノズルも小型なので使いやすい。
                            ノズル本体が樹脂なので製品にぶつかっても傷がつきにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました