(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
画像検査の標準機、これからはスマートカメラ。【特長】・高機能画像センサを手のひ...
センサ[検査モデル形FQ2-S1/S2/S3シリーズ]
項目 | 単機能タイプ | 標準タイプ | 高解像度タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | NPNタイプ | 形FQ2-S10□□□□ | 形FQ2-S20□□□□ | 形FQ2-S30□□□□-08 | 形FQ2-S30□□□□-08M | 形FQ2-S30-13 | 形FQ2-S30-13M |
PNPタイプ | 形FQ2-S15□□□□ | 形FQ2-S25□□□□ | 形FQ2-S35□□□□-08 | 形FQ2-S35□□□□-08M | 形FQ2-S35-13 | 形FQ2-S35-13M | |
視野 | 種類/標準価格(デジタルカタログp.19)を参照ください。(視野の公差は±10%以内) | 視野・設置距離に合わせてレンズを 選択してください。 (光学図表デジタルカタログp.30参照) | |||||
設置距離 | |||||||
主な機能 | 検査アイテム | 形状サーチIII、形状サーチII、サーチ、センシティブサーチ、エッジ位置、エッジ幅、エッジ本数、面積、色平均・偏差、ラベリング | |||||
同時に計測できる数 | 1 | 32 | |||||
位置ずれ修正 | あり(360°回転位置修正、エッジ位置修正、線形歪み補正) | ||||||
シーン登録数 | 8* | 32* | |||||
キャリブレーション | あり | ||||||
画像撮影 | 画像処理方式 | リアルカラー | モノクロ | リアルカラー | モノクロ | ||
画像フィルタ | ハイダイナミックレンジ機能(HDR)、前処理(カラーグレーフィルタ、平滑化弱、平滑化強、膨張、収縮、メディアン、 エッジ抽出、水平エッジ抽出、垂直エッジ抽出、エッジ強調、背景カット)、偏光フィルタ(アタッチメント)、 ホワイトバランス(カラータイプのみ)、明るさ補正 | ||||||
画像素子 | 1/3インチカラーCMOS | 1/2インチ カラーCMOS | 1/2インチ モノクロCMOS | 1/2インチ カラーCMOS | 1/2インチ モノクロCMOS | ||
シャッタ機能 | 内蔵照明点灯時 1/250~1/50000s 内蔵照明消灯時 1/1~1/50000s | 内蔵照明点灯時 1/250~1/60000s 内蔵照明消灯時 1/1~1/4155s | 1/1~1/4155s | ||||
処理分解能 | 752×480 | 928×828 | 1280×1024 | ||||
部分取り込み機能 | あり(水平方向のみ) | あり(水平方向および垂直方向) | |||||
画像表示 | ズームイン/ズームアウト/ズームフィット、180°回転 | ||||||
レンズマウント | - | Cマウント | |||||
照明 | 照明点灯方式 | パルス点灯 | - | ||||
照明色 | 白色 | - | |||||
データ ロギング 機能 | 計測結果のロギング | センサ本体:1000件(タッチファインダ使用時、SDカードの容量が許す限り保存可能) | |||||
画像のロギング | センサ本体:20枚(タッチファインダ使用時、SDカードの容量が許す限り保存可能) | ||||||
補助機能 | 統計データ、テスト計測、I/Oモニタ、パスワード機能、シミュレーションソフト、センサエラー履歴、 キャリブレーション、演算(四則演算、算出関数、三角関数、論理関数) | ||||||
計測のトリガ | 外部トリガ(単発、連続) 通信トリガ(イーサネット無手順(TCP)、イーサネット無手順(UDP)、イーサネット無手順(FINS/TCP)、 EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET) | ||||||
入出力 仕様 | 入力信号 | 7本 ・単発計測入力(TRIG) ・制御コマンド入力(IN0~5) | |||||
出力信号 | 3本 ・制御出力(BUSY) ・総合判定出力(OR) ・エラー出力(ERROR) ※出力信号3本(OUT0~2)は割り当てを変更することができます。 上記の信号に加え、以下の信号にそれぞれ割り当てることができます。 ・入力可能(READY) ・運転中(RUN) ・ストロボトリガ(STG) ・アイテム0判定(OR0)~アイテム31判定(OR31) ・演算式0判定~演算式31判定 | ||||||
イーサネット仕様 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||||||
通信機能 | イーサネット無手順(TCP)、イーサネット無手順(UDP)、イーサネット無手順(FINS/TCP)、EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET | ||||||
I/O拡張 | - | - | センサデータユニット(形FQ-SDU1□)接続により可 入力11点、出力24点 | ||||
RS-232C | - | - | センサデータユニット(形FQ-SDU2□)接続により可 入力8点、出力7点 | ||||
定格 | 電源電圧 | DC21.6V~26.4V(リップル含む) | |||||
消費電流 | 2.4A以下 | 0.3A以下 | |||||
耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、 保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時:0~+40℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | ||||||
衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回 | ||||||
保護構造 | IEC60529規格 IP67 (ただし、偏光フィルタアタッチメント装着時およびコネクタキャップ取り外し時は除く) | IEC60529規格 IP40 | |||||
材質 | センサ:PBT、PC、SUS 取付用台座:PBT 偏光フィルタアタッチメント:PBT、PC イーサネットコネクタ:耐油性ビニル混合物 I/Oコネクタ:非鉛耐熱PVC | カバー:亜鉛メッキ鋼板 t0.6 ケース: アルミダイカスト合金(ADC-12) 取付台座:ポリカABS | |||||
質量 | 狭視野・中視野タイプ:約160g 広視野タイプ:約150g | 約160g(台座なし)、約185g(台座あり) | |||||
付属品 | 取付用台座(形FQ-XL)×1、偏光フィルタアタッチメント(形FQ-XF1)×1、 取扱説明書、SYSMAC会員登録シート | 取付台座(形FQ-XLC)×1、 取り付けネジ(M3×8mm)×4、 取扱説明書、 SYSMAC会員登録シート | |||||
LEDクラス | リスクグループ2(IEC62471) | - |
*設定によって、メモリの制約のため登録可能なシーン数が少なくなることがあります。
センサ[検査・IDモデル 形FQ2-S4シリーズ]
項目 | 検査・IDモデル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | NPNタイプ | 形FQ2-S40□□□□ | 形FQ2-S40□□□□-M | 形FQ2-S40□□□□-08 | 形FQ2-S40□□□□-08M | 形FQ2-S40-13 | 形FQ2-S40-13M |
PNPタイプ | 形FQ2-S45□□□□ | 形FQ2-S45□□□□-M | 形FQ2-S45□□□□-08 | 形FQ2-S45□□□□-08M | 形FQ2-S45-13 | 形FQ2-S45-13M | |
視野 | 種類/標準価格(デジタルカタログp.19)を参照ください。 (視野の公差は±10%以内) | 視野・設置距離に合わせてレンズを 選択してください。 (光学図表デジタルカタログp.30を参照) | |||||
設置距離 | |||||||
主な機能 | 検査アイテム | 形状サーチIII、形状サーチII、サーチ、センシティブサーチ、エッジ位置、エッジ幅、エッジ本数、面積、色平均・偏差、 ラベリング、文字認識*1、バーコード*2、2次元コード*2、2次元コード(DPM)*3、辞書カスタマイズ | |||||
同時に計測できる数 | 32 | ||||||
位置ずれ修正 | あり(360°回転位置修正、エッジ位置修正、線形歪み補正) | ||||||
シーン登録数 | 32*4 | ||||||
キャリブレーション | あり | ||||||
リトライ機能 | 単純リトライ、明るさ変動リトライ、シーン切替リトライ、レベルトリガリトライ | ||||||
印字品質評価 | 対応規格:ISO/IEC TR 29158(AIM DPM-1-2006)(対応コード:DataMatrix ECC200) | ||||||
画像撮影 | 画像処理方式 | リアルカラー | モノクロ | リアルカラー | モノクロ | リアルカラー | モノクロ |
画像フィルタ | ハイダイナミックレンジ機能(HDR)、前処理(カラーグレーフィルタ、平滑化弱、平滑化強、膨張、収縮、メディアン、 エッジ抽出、水平エッジ抽出、垂直エッジ抽出、エッジ強調、背景カット)、偏光フィルタ(アタッチメント)、 ホワイトバランス(カラータイプのみ)、明るさ補正 | ||||||
画像素子 | 1/3インチ カラーCMOS | 1/3インチ モノクロCMOS | 1/2インチ カラーCMOS | 1/2インチ モノクロCMOS | 1/2インチ カラーCMOS | 1/2インチ モノクロCMOS | |
シャッタ機能 | 内蔵照明点灯時 1/250~1/50000s 内蔵照明消灯時 1/1~1/50000s | 内蔵照明点灯時 1/250~1/60000s 内蔵照明消灯時 1/1~1/4155s | 1/1~1/4155s | ||||
処理分解能 | 752×480 | 928×828 | 1280×1024 | ||||
部分取り込み機能 | あり(水平方向) | あり(水平方向および垂直方向) | |||||
画像表示 | ズームイン/ズームアウト/ズームフィット、180°回転 | ||||||
レンズマウント | - | Cマウント | |||||
照明 | 照明点灯方式 | パルス点灯 | - | ||||
照明色 | 白色 | - | |||||
データ ロギング 機能 | 計測結果のロギング | センサ本体:1000件(タッチファインダ使用時、SDカードの容量が許す限り保存可能) | |||||
画像のロギング | センサ本体:20枚(タッチファインダ使用時、SDカードの容量が許す限り保存可能) | ||||||
補助機能 | 統計データ、テスト計測、I/Oモニタ、パスワード機能、シミュレーションソフト、センサエラー履歴、 キャリブレーション、演算(四則演算、算出関数、三角関数、論理関数) | ||||||
計測のトリガ | 外部トリガ(単発、連続) 通信トリガ(イーサネット無手順(TCP)、イーサネット無手順(UDP)、 イーサネット無手順(FINS/TCP)、EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET) | ||||||
入出力 仕様 | 入力信号 | 7本 ・単発計測入力(TRIG) ・制御コマンド入力(IN0~5) | |||||
出力信号 | 3本 ・制御出力(BUSY) ・総合判定出力(OR) ・エラー出力(ERROR) ※出力信号3本(OUT0~2)は割り当てを変更することができます。 上記の信号に加え、以下の信号にそれぞれ割り当てることができます。 ・入力可能(READY) ・運転中(RUN) ・ストロボトリガ(STG) ・アイテム0判定(OR0)~アイテム31判定(OR31) ・演算式0判定~演算式31判定 | ||||||
イーサネット仕様 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||||||
通信機能 | イーサネット無手順(TCP)、イーサネット無手順(UDP)、イーサネット無手順(FINS/TCP)、EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET | ||||||
I/O拡張 | センサデータユニット(形FQ-SDU1□)接続により可 入力11点、出力24点 | ||||||
RS-232C | センサデータユニット(形FQ-SDU2□)接続により可 入力8点、出力7点 | ||||||
定格 | 電源電圧 | DC21.6V~26.4V(リップル含む) | |||||
消費電流 | 2.4A以下 | 0.3A以下 | |||||
耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃、保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 | ||||||
衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回 | ||||||
保護構造 | IEC60529規格 IP67 (ただし、偏光フィルタアタッチメント装着時およびコネクタキャップ取り外し時は除く) | IEC60529規格 IP40 | |||||
材質 | センサ:PBT、PC、SUS 取付用台座:PBT 偏光フィルタアタッチメント:PBT、PC イーサネットコネクタ:耐油性ビニル混合物 I/Oコネクタ:非鉛耐熱PVC | カバー:亜鉛メッキ鋼板 t0.6 ケース:アルミダイカスト合金(ADC-12) 取付台座:ポリカABS | |||||
質量 | 狭視野・中視野タイプ:約160g 広視野タイプ:約150g | 約160g(台座なし)、約185g(台座あり) | |||||
付属品 | 偏光フィルタアタッチメント(形FQ-XF1)×1、取付用台座(形FQ-XL)×1、 取扱説明書、SYSMAC会員登録シート | 取付台座(形FQ-XLC)×1、 取り付けネジ(M3×8mm)×4、 取扱説明書、 SYSMAC会員登録シート | |||||
LEDクラス | リスクグループ2(IEC62471) | - |
*1. 読取り対象文字は、文字認識センサ形FQ2-CH(デジタルカタログp.25)と同じです。
*2. 読取り対象コードは、マルチコードリーダ形FQ-CR1(デジタルカタログp.25)と同じです。
*3. 読取り対象コードは、2次元コードリーダ形FQ-CR2(デジタルカタログp.25)と同じです。
*4. 設定によって、メモリの制約のため登録可能なシーン数が少なくなることがあります。
Loading...
画像検査の標準機、これからはスマートカメラ。
【特長】
・高機能画像センサを手のひらサイズに凝縮
・検査メニューを大幅拡充
・カメラ、通信、ツール、多彩なラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
FQ2-S10050Fで型番確定
スマートカメラ FQ2シリーズの型番FQ2-S10050Fのページです。
型番FQ2-S10050Fに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FQ2-S10100N |
FQ2-S15050F |
FQ2-S15100F |
FQ2-S15100N |
FQ2-S20010F |
FQ2-S20050F |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー対応 | 画素数(範囲指定) | タイプ | 出力方式 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186,808円 ( 205,489円 ) | 1個 | - | 8日目 | カラー | ~100万画素 | 形FQ2-S1シリーズ【単機能タイプ】 | NPN | 広視野タイプ(近距離) | |
134,833円 ( 148,316円 ) | 1個 | - | 8日目 | カラー | ~100万画素 | 形FQ2-S1シリーズ【単機能タイプ】 | PNP | 中視野タイプ | |
130,201円 ( 143,221円 ) | 1個 | - | 71日目 | カラー | ~100万画素 | 形FQ2-S1シリーズ【単機能タイプ】 | PNP | 広視野タイプ(遠距離) | |
186,808円 ( 205,489円 ) | 1個 | - | 4日目 | カラー | ~100万画素 | 形FQ2-S1シリーズ【単機能タイプ】 | PNP | 広視野タイプ(近距離) | |
301,986円 ( 332,185円 ) | 1個 | - | 8日目 | カラー | ~100万画素 | 形FQ2-S2シリーズ【標準タイプ】 | NPN | 狭視野タイプ | |
301,986円 ( 332,185円 ) | 1個 | - | 31日目 | カラー | ~100万画素 | 形FQ2-S2シリーズ【標準タイプ】 | NPN | 中視野タイプ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針