(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】人の目に代わる高速・高精度な検査計測が可能です。最高の性能を引き出すユ...
型番 | 種類 | レンズマウント | 画素数 | カラー/モノクロ | 取込時間*1 |
---|---|---|---|---|---|
形FH-SC04 | ハイスピードデジタル CMOSカメラ(単体) | Cマウント | 400万画素 | カラー | 8.5ms*3 |
形FZ-SC2M | デジタルCCDカメラ (単体) | Cマウント | 200万画素 | カラー | 33.3ms |
形FZ-S2M | モノクロ | ||||
形FZ-SC | 30万画素 | カラー | 12.5ms | ||
形FZ-S | モノクロ | ||||
形FZ-SFC | 小型デジタルCCD カメラ(単体) | 小型カメラ用 レンズ | 30万画素フラットタイプ | カラー | 12.5ms |
形FZ-SF | モノクロ | ||||
形FZ-SPC | 30万画素ペンタイプ | カラー | 12.5ms | ||
形FZ-SP | モノクロ |
*1. 取込時間に、センサコントローラの画像変換処理時間は含みません。
実際のカメラ画像入力処理の時間は、センサコントローラ形式やカメラ台数、カメラ設定によって変わります。確認の上、ご使用ください。
*2. 接続台数は1コントローラに最大4台までです。FH-5050-20/3050-20/2050-20/1050-20にはその他のカメラを組合せて最大8台まで接続可能です。
*3. カメラケーブルを2本接続のうえ、高速モードを選択した時の値です。その他については下表をご参照ください。
分類 | FH-3050シリーズ | ||
---|---|---|---|
種類 | 標準コントローラ(4コア) | ||
型番 | 形FH-3050 | ||
パラレルIO極性 | NPN/PNP共用 | ||
主な仕様 | 動作モード | 標準モード | 可 |
倍速マルチインプット | 可 | ||
ノンストップ調整 | 可 | ||
複数ラインランダムトリガ | 可(最大8ライン)*1 | ||
並列処理 | 可 | ||
接続可能カメラ台数 | 2台 | ||
接続可能 カメラ | FH-Sシリーズカメラ | 形FH-SM21R/SC21Rを除く FH-Sシリーズカメラ接続可 | |
FZ-Sシリーズカメラ | FZ-Sシリーズ全カメラ接続可 | ||
カメラI/F | オムロン独自I/F | ||
マルチインプット枚数 | 詳細は、デジタルカタログp.39を参照 | ||
本体メモリ画像ロギング枚数 | 画像処理システム FH/FZ5シリーズ ユーザーズマニュアル(SDNB-719)をご覧ください。 | ||
シーン数 | 128 | ||
UI操作 | マウス | 可(USB有線式のドライバ不要タイプ) | |
タッチパネル | 可(RS-232C/USB接続:形FH-MT12) | ||
設定方法 | フロー編集で処理の流れを作成 | ||
対応言語 | 中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ドイツ語/英語/フランス語/イタリア語/日本語/韓国語/ スペイン語/ベトナム語/ポーランド語 | ||
外部 インタフェース | シリアル通信 | RS-232C×1 | |
Ethernet 通信 | プロトコル | 無手順(TCP/UDP) | |
I/F | 1000BASE-T×1 | ||
EtherNet/IP通信 | 有(ターゲット/Ethernetポート使用) | ||
PROFINET通信 | ・有(スレーブ/Ethernetポート使用) ・Conformance class A | ||
EtherCAT通信 | 有(スレーブ)EtherCAT通信仕様は、デジタルカタログ43ページをご覧ください。 | ||
パラレル I/F | ・1ラインモード使用時:入力12点/出力31点 ・2ラインランダムトリガモード使用時:入力17点/出力37点 ・3~4ラインランダムトリガモード使用時:入力14点/出力29点 ・5~8ラインランダムトリガモード使用時:入力19点/出力34点 | ||
エンコーダ I/F | 電源:5V±5% 信号:EIA規格RS-422Aラインドライバレベル A、B、Z相:1MHz | ||
モニタI/F | DVI-I出力(アナログRGB&DVI-Dシングルリンク)×1 | ||
USB I/F | USB2.0 host×4(バスパワー:各ポート5V/0.5A) | ||
SD Card I/F | SDHC規格×1 | ||
表示灯 | メイン部 | POWER:緑 ERROR:赤 RUN:緑 ACCESS:黄 | |
Ethernet部 | NET RUN1:緑 LINK/ACT1:黄 | ||
SD Card部 | SD POWER:緑 SD BUSY:黄 | ||
EtherCAT部 | ECAT RUN:緑 LINK/ACT IN:緑 LINK/ACT OUT:緑 ECAT ERR:赤 | ||
電源電圧 | DC20.4V~DC26.4V | ||
消費電流 | ・インテリジェントコンパクトデジタル カメラを接続する場合 ・以下の照明または照明コントローラを 外部電源なしで接続する場合 -形FLV-TCC1 -形FLV-TCC4 -形FLV-TCC3HB -形FLV-TCC1EP -形FL-TCC1 ・以下の照明または照明コントローラを 接続する場合 -形FL-TCC1PS -形FL-MD□MC | 5.0A以下 | |
上記以外の場合 | 4.1A以下 | ||
内蔵FAN | 有 | ||
使用環境 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+45℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時:各35~85%RH 保存時:各35~85%RH(ただし結露なきこと) | ||
周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
振動耐性 | 振動周波数 10~150Hz、片振幅 0.1mm、加速度 15m/s2 掃引時間 約8分/回、掃引数 10回、振動方向上下・左右・前後の3軸方向 | ||
衝撃耐性 | 印加衝撃150m/s2 試験方向 上下・左右・前後、試験回数 各方向3回軸方向 | ||
耐ノイズ性 | ファスト トランジェント バースト | ・DC電源 直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 ・I/Oライン クランプ:1kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、 バースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:300ms、印加時間:1分間 | |
接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下)*2 | ||
外形 | 外形寸法 | 高(190mm)×幅(115mm)×奥(182.5mm) 注. 高:製品下部の足を含む | |
質量 | 約3.2kg | ||
保護構造 | IEC60529 規格 IP20 | ||
ケース材質 | カバー:亜鉛メッキ鋼板 側面:アルミ(A6063) | ||
付属品 | 取扱説明書:日本語/英語 各1部、Installation Instruction Manual for FH series:1部 General Compliance Information and Instructions for EU:1部 電源コネクタ(オス)形FH-XCN:1個、SYSMAC会員登録のご案内:1部 カメラケーブル用フェライトコア:2個(FH-3050、FH-1050)、 4個(FH-3050-10、FH-1050-10)、8個(FH-3050-20、FH-1050-20) |
*1. CPUの性能により、FH-1050シリーズは最大2ラインまでのご使用を推奨いたします。
*2. 従来の第三種接地
Loading...
【特長】人の目に代わる高速・高精度な検査計測が可能です。最高の性能を引き出すユーザビリティです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FZ-SCで型番確定
画像処理システム FHシリーズ 小型デジタルCCDカメラ(単体)の型番FZ-SCのページです。
型番FZ-SCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FZ-S |
FZ-S2M |
FZ-SC2M |
FZ-SF |
FZ-SFC |
FZ-SP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー対応 | 画素数(範囲指定) | 種類 | タイプ | カメラ接続台数 | 内蔵レンズ | 出力方式 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210,390円 ( 231,429円 ) | 1個 | - | 2日目 | 白黒 | ~100万画素 | カメラ本体 | デジタルCCDカメラ(単体) | - | Cマウント | - | - | |
727,273円 ( 800,000円 ) | 1個 | - | 2日目 | 白黒 | 101~300万画素 | カメラ本体 | デジタルCCDカメラ(単体) | - | Cマウント | - | - | |
727,273円 ( 800,000円 ) | 1個 | - | 2日目 | カラー | 101~300万画素 | カメラ本体 | デジタルCCDカメラ(単体) | - | Cマウント | - | - | |
454,546円 ( 500,001円 ) | 1個 | - | 8日目 | 白黒 | ~100万画素 | カメラ本体 | 小型デジタルCCDカメラ(単体) | - | 小型カメラ用 | - | フラットタイプ | |
454,546円 ( 500,001円 ) | 1個 | - | 1日目 | カラー | ~100万画素 | カメラ本体 | 小型デジタルCCDカメラ(単体) | - | 小型カメラ用 | - | フラットタイプ | |
454,546円 ( 500,001円 ) | 1個 | - | 8日目 | 白黒 | ~100万画素 | カメラ本体 | 小型デジタルCCDカメラ(単体) | - | 小型カメラ用 | - | ペンタイプ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針