(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:102-15006
ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m ニチアス FEPネツシュウシュクチューブ 1M

ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m 102-15006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,518円
税込単価
2,770円

【特長】・耐薬品性に優れ、被覆物を守ります。・被覆するものに収縮チューブをかぶ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • 色:
    透明
  • 難燃性:
  • 接着剤:
  • チューブ長さ(mm):
    1000
  • 特殊機能・用途:
    耐薬品
  • 代表規格詳細:
    なし

型番

102-15006 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

102-15006 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m 規格表

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-15006

5.5
4.2

1個

2,518( 2,770円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、被覆物を守ります。
・被覆するものに収縮チューブをかぶせて熱風で均一に加熱しますと~150℃の温度範囲で収縮させることができます。

カタログ

 

102-15006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチアス FEP熱収縮チューブ 1mの型番102-15006のページです。
型番102-15006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m

ニチアス FEP熱収縮チューブ 1m

    GRC-PB ふっ素樹脂PFA 静電気防止タイプ 熱収縮チューブ

    GRC-PB ふっ素樹脂PFA 静電気防止タイプ 熱収縮チューブ

      EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ

      EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ

        GRC ふっ素樹脂PFA 熱収縮チューブ

        GRC ふっ素樹脂PFA 熱収縮チューブ

          ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)

          ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)

            ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SE(ポリエチレン)

            ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SE(ポリエチレン)

              ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NFL(FEP極細)

              ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NFL(FEP極細)

                ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SF(FEP)

                ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SF(FEP)

                  バックアップリム

                  バックアップリム

                    光 戸当りクッションテープ M型グレー

                    光 戸当りクッションテープ M型グレー

                      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                        メーカー コクゴ グンゼ グンゼ グンゼ 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 レコフレーム(ユキ技研) イスカル
                        通常価格 2,092円 5,943円 1,612円 4,924円 9,878円 3,595円 10,957円 25,593円 - 9,988円 11,274円
                        通常出荷日 5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目   1日目   1日目~  
                        材質 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 その他 ふっ素樹脂 その他 - - -
                        透明 その他 その他 その他 - その他 その他 - - -
                        難燃性 - - -
                        接着剤 - - - - - - -
                        チューブ長さ(mm) 1000 - 1000 - - - - - - - -

                        ニチアス FEP熱収縮チューブ 1mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        102-15003
                        102-15004
                        102-15005
                        102-15008
                        102-15009
                        102-15010
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        内径(収縮前)
                        (mm)
                        肉厚(収縮後)
                        (mm)

                        2,092円

                        ( 2,301円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        32.3

                        2,092円

                        ( 2,301円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        3.62.8

                        2,092円

                        ( 2,301円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        4.43.3

                        2,850円

                        ( 3,135円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        7.86

                        3,278円

                        ( 3,606円 )
                        1個 -

                        7日目

                        9.57.3

                        3,848円

                        ( 4,233円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        119

                        熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました