(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSB-SC
電池 (FALDICシリーズ) サーボモータ オプション FALDIC

電池 (FALDICシリーズ) WSB-SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,439円
税込単価
3,783円

【仕様】・ABS機能使用時のバックアップ用電池です。・WSB-S:コネクタ付

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。実物と異なる場合がございます。詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

型番

WSB-SC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSB-SC の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • WSB-S:コネクタ付

型番リスト

型番
商品分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSB-SC

ABSバックアップ用電池/取付け用ケースセット(取付け用ケース付き)

1個

3,439( 3,783円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ABS機能使用時のバックアップ用電池です。・WSB-S:コネクタ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。実物と異なる場合がございます。詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

カタログ

 

WSB-SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池 (FALDICシリーズ)の型番WSB-SCのページです。
型番WSB-SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池 (FALDICシリーズ)

電池 (FALDICシリーズ)

    ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

    ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

      データ設定器

      データ設定器

        ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

        ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

          DINレール取付プレート

          DINレール取付プレート

            回路接続ケーブル

            回路接続ケーブル

              スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

              スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

                回生抵抗

                回生抵抗

                  ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

                  ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

                    MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品

                    MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品

                      ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                      ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                        モーター取付金具

                        モーター取付金具

                          コンデンサ用 DINレール取付金具

                          コンデンサ用 DINレール取付金具

                            メーカー 富士電機 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 三菱電機 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 3,439円 4,021円 16,390円 2,697円 698円 2,645円 1,152円 4,797円 3,997円 2,789円 2,197円 1,089円 588円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 周辺アクセサリ ケーブル - ケーブル - ケーブル ケーブル 抵抗器 周辺アクセサリ - - - 取付金具
                            適用機種 ABS - - - - - - - - - - - -

                            電池 (FALDICシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSB-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品分類

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ABSバックアップ用電池(交換用電池のみ)

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました