(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリープラグ(Oリング付)

フリープラグ(Oリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円

作業性ががさらにアップ!可動部の旋回角度は360°揺動角度は全角60°。【特長...

詳細情報を確認する

型番

JS-02FP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS-02FP

1個

2,011( 2,212円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性ががさらにアップ!
可動部の旋回角度は360°揺動角度は全角60°。
【特長】
・エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。
・さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。

Loading...

JS-02FPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリープラグ(Oリング付)の型番JS-02FPのページです。
型番JS-02FPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリープラグ(Oリング付)

フリープラグ(Oリング付)

    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

      フリーラインカップ FM型

      フリーラインカップ FM型

        カプラ -メスユニオン-

        カプラ -メスユニオン-

          シリーズ315 ニップル ホース接続

          シリーズ315 ニップル ホース接続

            カプラ -メス継手-

            カプラ -メス継手-

              カプラ 油圧用継手

              カプラ 油圧用継手

                2 "" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)

                2 "" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)

                  カプラ -おねじプラグ-

                  カプラ -おねじプラグ-

                    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                    マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                      ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSF型

                      ノーバルブタイプNSP型 ソケットNSF型

                        カプラ -メスプラグ-

                        カプラ -メスプラグ-

                          フリーラインカップ FR型

                          フリーラインカップ FR型

                            メーカー ジョプラックス 日東工器 ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) セインジャパン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) エスコ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン
                            通常価格 2,011円 39,451円 7,989円 1,612円 240円 1,587円 2,821円 2,699円 620円 290円 1,001円 548円 3,789円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリ マルチ 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) オス・メス分岐
                            接続部の種類 オネジタイプ おねじ取付用 - めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ メネジ メネジ めねじタイプ -
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 油 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(Crメッキ) 真ちゅう(クロムめっき) アルミ(アルマイト処理) SUS304 スチール(硬化亜鉛鍍金) SUS304 SUS304 ポリプロピレン SUS304 真鍮(ニッケルメッキ) - SUS304 アルミ(アルマイト処理)

                            フリープラグ(Oリング付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました