超軽量・優れた操作性・耐久性。水仕様。【特長】・食品工場でも安心してご使用にな...
床配管(下仕様)
適応流体 | 水 |
---|---|
常用圧力 | 0.7MPa以下 |
環境温度 | 0~50℃ |
流体温度 | 0~50℃ |
■手元でらくらく調節できる ダイヤル式流量調整機能
標準装備のプラグへの接続は、ジョプラックス株式会社 ジョプラWシリーズを推奨致します。
付属しております両端オネジニップルはOリング装着側のネジをガン本体と接続してください。
反対側のネジとホースを接続する際は、必要に応じてシールテープを巻いて頂き適正トルクで締め付けてください。(適正締付トルク 3.0N・m以下)
Loading...
超軽量・優れた操作性・耐久性。
水仕様。
【特長】
・食品工場でも安心してご使用になれます。
・食品衛生法適合材料を使用。
【用途】
・厨房機器の洗浄、自動車の洗浄、簡易トイレの洗浄等、様々な場面で活躍!
この商品に近い類似品がありませんでした。
TD-100HWで型番確定
ジョプラスターRの型番TD-100HWのページです。
型番TD-100HWに関する仕様情報を記載しております。