(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,174円
税込単価
6,791円

ろ過精度0.01ミクロンのインラインフィルター。配管から流出する異物や水滴をシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルター
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.8
  • 全長(mm):
    81
  • 濾過精度(μ):
    0.01
  • 外径(φ):
    8
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    5~50

型番

TF-20N-T8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ) 外形図

製品仕様

 

製品仕様

材質

適応流体空気
常用圧力0~0.8MPa
環境温度5~50℃
流体温度5~50℃
重量15.0g
相手側取付けサイズチューブ外径φ8
本体ケースPC
中空糸膜PP
アダプタ変性PPE
OリングNBR

※フィルター前後の差圧が0.25MPaを超えないようにしてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-20N-T8

1個

6,174( 6,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ろ過精度0.01ミクロンのインラインフィルター。配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を提供。メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。
【特長】
・優れた異物捕捉能力を発揮
・ロングライフを実現
・低圧力損失で大流量を確保
・小型・軽量・コンパクト省スペース化に対応
・使用場所に応じたさまざまな接続に対応いたします
【用途】
・精密計測器、分析機器、半導体製造、印刷・塗装機器および一般工具、医科、歯科、食品・光学部品関連等のエアーブロウ・エアー配管に

カタログ

 

TF-20N-T8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)の型番TF-20N-T8のページです。
型番TF-20N-T8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)

    ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

    ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

      オイルクリーンガン シャワータイプ

      オイルクリーンガン シャワータイプ

        ジョプラスターII オプション 中空糸膜フィルター

        ジョプラスターII オプション 中空糸膜フィルター

          パルスブローエアーガン PAGシリーズ

          パルスブローエアーガン PAGシリーズ

            エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100

            エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100

              マグツインダスターガン(エアー流量調節内蔵型)

              マグツインダスターガン(エアー流量調節内蔵型)

                左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                  エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                  エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                    エアダスターDS-3TF

                    エアダスターDS-3TF

                      ブラックプラダスターガン(エアー流量調節内蔵型)

                      ブラックプラダスターガン(エアー流量調節内蔵型)

                        コイルエアーダスターガンセット

                        コイルエアーダスターガンセット

                          エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200

                          エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200

                            メーカー ジョプラックス ジョプラックス WTBワタベコーポレーション ジョプラックス コガネイ 栗田製作所 WTBワタベコーポレーション 大浩研熱 栗田製作所 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション 栗田製作所
                            通常価格 6,174円 5,905円 4,878円 3,977円 485円 6,818円 3,445円 10,899円 5,118円 4,217円 2,358円 5,140円 6,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            種類 フィルター ノズル エアブローガン本体ノズル付 フィルター - エアブローガン本体ノズル付 - - 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付
                            最高使用圧力(MPa) 0.8 - - - - - - 0.45 - - 1 1.2 -
                            全長(mm) 81 - - - - - - - - - - - -
                            濾過精度(μ) 0.01 - - 0.01 - - - - - - - - -
                            外径(φ) 8 - - - - - - - - - - - -

                            中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました