(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC1-8-FP1
食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ CKD スピードコントローラー SC ショクヒンヨウ

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ SC1-8-FP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,026円
税込単価
2,229円

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使...

詳細情報を確認する

SC1-8-FP1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

項目SC1-6SC1-8SC1-10SC1-15
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.05
耐圧力 MPa1.5
流体温度 ℃5~60(但し、凍結なきこと 注2)(耐熱・オゾン対応仕様は5℃~120℃)
周囲温度 ℃0~60(但し、凍結なきこと)(耐熱・オゾン対応仕様は5℃~120℃)
接続口径 Rc1/81/43/81/2
質量 g10095205195
適用シリンダチューブ内径 mmφ20~φ50φ32~φ75φ50~φ140φ80~φ160
ニードル回転数10101010
自由流れ流量 L/min(ANR)7309302,6002,900
有効断面積mm211143943
制御流れ流量 L/min(ANR)5308701,5002,400
有効断面積mm28132236

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

内部構造

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1ニードル黄銅6Oリングニトリルゴム
2E形止め輪7ガスケットニトリルゴム
3つまみ亜鉛ダイカスト8ボディアルミダイカスト
4ニードルガイドアルミダイカスト9バネステンレス鋼
5ロックナット亜鉛ダイカスト10弁シート黄銅・ニトリルゴム

選定サポート情報

注文例

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ 注文例

性質性能情報・試験情報

流量特性

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ 流量特性図

型番リスト

型番
管接続口径1 オネジ
最大流量(l/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC1-8-FP1

R1/4
870

1個

2,026( 2,229円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。中口径タイプのスピードコントローラ。
【特長】
・メーターイン、メーターアウトとして使用可能。
・Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2口径に使用するインラインスピコン。
・軽量で配管したまま分解が可能。
【用途】
・ニードルの回転で流量を調整しアクチュエータ、シリンダ等の開閉スピードや速度を調整。

カタログ

 

Loading...

SC1-8-FP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズの型番SC1-8-FP1のページです。
型番SC1-8-FP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ

食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ

    食品製造工程向け ダイヤル付スピードコントローラ DSC-FP1シリーズ

    食品製造工程向け ダイヤル付スピードコントローラ DSC-FP1シリーズ

      食品製造工程向け ダイヤル付ニードルバルブ チェック弁タイプ DVL-S-FP1シリーズ

      食品製造工程向け ダイヤル付ニードルバルブ チェック弁タイプ DVL-S-FP1シリーズ

        スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

        スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

          食品工程向け スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付

          食品工程向け スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付

            スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

            スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

              排気絞り弁 スロットルバルブET

              排気絞り弁 スロットルバルブET

                ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ

                ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ

                  ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                  ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                    スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

                    スピードコントローラ SCシリーズ(アルミニウム合金)

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                        大流量タイプ スピードコントローラ大流量タイプ エルボ

                        大流量タイプ スピードコントローラ大流量タイプ エルボ

                          食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ

                          食品製造工程向け スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付 SCL2-FP1シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD CKD CKD コガネイ 日本ピスコ CKD
                            通常価格 1,930円 3,281円 6,174円 1,564円 1,333円 999円 318円 2,616円 3,123円 1,311円 925円 989円 1,573円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ストレート エルボ ストレート ストレート エルボ エルボ ユニオンストレート エルボ ストレート - ユニオンストレート エルボ ストレート
                            制御方向 メーターイン・メーターアウト - メーターイン・メーターアウト メーターイン・メーターアウト - - メーターイン・メーターアウト - 取り付け方向に依る - - メータアウト メーターイン・メーターアウト
                            接続部の種類 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ ネジとの接続 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 - 両側ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 両側ワンタッチ継手
                            本体材質 アルミダイカスト ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート アルミダイカスト ポリブチレンテレフタレート 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート アルミニウム合金 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート

                            食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC1-10-FP1
                            SC1-15-FP1
                            SC1-6-FP1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            管接続口径1 オネジ 最大流量
                            (l/min)

                            2,015円

                            ( 2,217円 )
                            1個 -

                            7日目

                            R3/81500

                            2,015円

                            ( 2,217円 )
                            1個 -

                            7日目

                            R1/22400

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            1個 -

                            7日目

                            R1/8530

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました