(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FU0069-D0
UPI型ピストン・ロッドシール専用パッキン UPガタピストンロッドシールセンヨウパッキン

UPI型ピストン・ロッドシール専用パッキン FU0069-D0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
893円
税込単価
982円

NOK製のUPI型ピストン・ロッドシール専用パッキンです。

詳細情報を確認する

型番

FU0069-D0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FU0069-D0 の仕様・寸法情報

型番
内径(mm)
外径(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU0069-D0

10
20
8

1個

893( 982円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NOK製のUPI型ピストン・ロッドシール専用パッキンです。

Loading...

FU0069-D0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UPI型ピストン・ロッドシール専用パッキンの型番FU0069-D0のページです。
型番FU0069-D0に関する仕様情報を記載しております。

UPI型ピストン・ロッドシール専用パッキンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FU0030-D0
FU0043-D0
FU0054-D0
FU0081-D0
FU0093-D0
FU0102-D0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)

462円

( 508円 )
5個 -

7日目

7.117.18

893円

( 982円 )
1個 -

5日目

8188

893円

( 982円 )
1個 -

5日目

9198

462円

( 508円 )
5個 -

7日目

11.221.28

984円

( 1,082円 )
1個 -

5日目

12258

893円

( 982円 )
1個 -

5日目

12.522.58

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました