(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CU1539-Q1
OUHR型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可) OUHRガタピストンシールセンヨウパッキン

OUHR型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可) CU1539-Q1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,377円
税込単価
8,115円

NOK製のOUHR型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)です。

詳細情報を確認する

型番

CU1539-Q1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CU1539-Q1 の仕様・寸法情報

型番
内径(mm)
外径(mm)
厚さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU1539-Q1

180
200
12
標準(A505)

1個

7,377( 8,115円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NOK製のOUHR型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)です。

Loading...

CU1539-Q1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OUHR型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)の型番CU1539-Q1のページです。
型番CU1539-Q1に関する仕様情報を記載しております。

OUHR型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
シリンダーのオーバーホール
評価 4.0満足度:4.02021/07/08
シリンダーをオーバーホールする際の交換部品として使用しました。メーカーの純正パッキンセットよりも単品で購入するほうが安価なので、毎回単品購入しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CU0977-Q2
CU2604-Q3
CU2604-Q4
CU2605-Q2
CU2605-Q4
CU2607-Q2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
仕様

2,467円

( 2,714円 )
1個 -

5日目

70859標準(A505)

1,697円

( 1,867円 )
1個 -

5日目

40506標準(A505)

1,532円

( 1,685円 )
1個 -

5日目

40506耐寒(A567)

2,808円

( 3,089円 )
1個 -

5日目

80959標準(A505)

2,808円

( 3,089円 )
1個 -

5日目

80959耐寒(A567)

3,700円

( 4,070円 )
1個 -

5日目

951109標準(A505)

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました