(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・食品製造をサポート!・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

項目BHA
サイズ01CS103CS104CS105CS1
チューブ内径 mmφ12φ16φ20φ25
作動方式複動形・単動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa複動形0.1
ノーマルオープン0.3
ノーマルクローズ
周囲温度 ℃5~60
接続口径M3M5
動作ストローク mm591115
ロッド径 mmφ6φ8φ10φ12
往復の内容積 cm30.321.582.896.32
繰返し精度 mm±0.01
製品質量 kg0.1000.1450.2530.420
給油不要

性質性能情報・試験情報

把持力性能データ

供給圧力0.3、0.5、0.7MPa時においてハンドの爪の長さLにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表わします。

食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ 把持力性能データコメント
食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ 把持力性能データ図

(注) Oタイプ把持力は複動タイプに対して閉方向で約20~30%低下します。
       Cタイプ把持力は複動タイプに対して開方向で約10~20%低下します。
       選定時は空圧シリンダ総合II(CB-030S)の設計・選定時の注意事項を確認してください。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
大きさ
ゴムカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
10
複動形
01CS1
なし

1個

-( - )

17日目

15
10
単動形(常時開) / 単動形(常時閉)
01CS1
なし

1個

-( - )

17日目

25
14
複動形
04CS1
なし

1個

-( - )

17日目

25
14
単動形(常時開) / 単動形(常時閉)
04CS1
なし

1個

-( - )

17日目

30
15
複動形
05CS1
-

1個

34,845( 38,330円 )

33日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消
・スライド部にクロスローラガイドを採用した、平行ハンド
・クロスローラガイドで高精度、滑らか作動
・予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPaで作動が可能
・コンパクトでパワフルな把持力
・スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重にも耐久できる
・開閉確認センサ取付可能
・全機種2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能
【用途】
・部品や製品の搬送等に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

      広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

      広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

        超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

        超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

          超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

          超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

            支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

            支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

              小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

              小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                食品製造工程向け フェザーハンド(ミニ平行ハンド)複動形・単動形 FH100-FP1シリーズ

                食品製造工程向け フェザーハンド(ミニ平行ハンド)複動形・単動形 FH100-FP1シリーズ

                  平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

                  平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

                    リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

                    リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

                      ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

                      ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

                        小型平行チャック

                        小型平行チャック

                          ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                          ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD 近藤製作所 CKD SMC 近藤製作所 CKD CKD CKD 近藤製作所 ミスミ 近藤製作所
                            通常価格 - 23,517円 16,298円 19,689円 19,814円 6,995円 20,790円 19,610円 33,805円 3,095円 44,641円 10,080円 10,427円
                            通常出荷日 17日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   3日目~   6日目~   14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ - - 挟むスイングタイプ - - 挟むスイングタイプ - - 外径把持 / 内径把持 -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            本体形状 角形 角形 薄形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 - 角形 角形 角形
                            環境・用途 食品製造工程向け - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 標準

                            食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました