(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソレノイド付安全スイッチプレート

ソレノイド付安全スイッチプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円

SF共通パーツ。ソレノイド付安全スイッチプレートになります。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソレノイド付安全スイッチプレート 外形図01

製品仕様

  • 材質 :アルミ、アルマイト処理
  • 質量 :195g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-4HFE

1個

1,078( 1,186円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。ソレノイド付安全スイッチプレートになります。

カタログ

 

Loading...

SFA-4HFEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイド付安全スイッチプレートの型番SFA-4HFEのページです。
型番SFA-4HFEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソレノイド付安全スイッチプレート

ソレノイド付安全スイッチプレート

    ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

    ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

      HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

      HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

        HS6B形安全スイッチ(操作キー付)

        HS6B形安全スイッチ(操作キー付)

          SDPプレート SFA-470

          SDPプレート SFA-470

            打掛け錠キット

            打掛け錠キット

              CRプレート

              CRプレート

                パドロックハスプ SFA-4G1

                パドロックハスプ SFA-4G1

                  セーフティスイッチキットB(首振キー付)

                  セーフティスイッチキットB(首振キー付)

                    ボールキャッチ専用ブラケット

                    ボールキャッチ専用ブラケット

                      打掛け錠70mm

                      打掛け錠70mm

                        マグネットキャッチGリミット付

                        マグネットキャッチGリミット付

                          SDPプレートB

                          SDPプレートB

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,078円 14,032円 3,618円 5,988円 994円 1,314円 308円 3,460円 5,659円 661円 1,239円 1,583円 469円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品選択 セーフティドアスイッチ用プレート セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ セーフティドアスイッチ - マグネットキャッチ - セーフティドアスイッチ - マグネットキャッチ -
                            仕様 ソレノイドスイッチプレート ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5L-VD44M-G ソレノイド付安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キー 安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5B-02B 安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キー HS6B形安全スイッチ(操作キー付) 樹脂プレートt5トビラに使用 - - パドロックハスプ - - ステンレス打掛け錠 70mm - 樹脂プレートt5扉に使用

                            ソレノイド付安全スイッチプレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました