(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SV16HG
SUS316材 ビクターチェイン SUS316ザイ ビクターチェイン

SUS316材 ビクターチェイン SV16HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,132円
税込単価
18,845円

【特長】・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです...

詳細情報を確認する

型番

SV16HG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SV16HG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV16HG

22.8×4.5(内寸法)
4968462060849

1個

17,132( 18,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

SV16HGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316材 ビクターチェインの型番SV16HGのページです。
型番SV16HGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316材 ビクターチェイン

SUS316材 ビクターチェイン

    SUS316材 リンクCタイプチェイン

    SUS316材 リンクCタイプチェイン

      雑用チェーン

      雑用チェーン

        カットレギュラーチェーン

        カットレギュラーチェーン

          チェイン(B-1123・ステンレス製)

          チェイン(B-1123・ステンレス製)

            ビクター チェイン ステンレス

            ビクター チェイン ステンレス

              ブロンズチェーン

              ブロンズチェーン

                ステンレスカットチェーン

                ステンレスカットチェーン

                  ダブルジャック ステンレス

                  ダブルジャック ステンレス

                    ステンレスチェイン B-1125

                    ステンレスチェイン B-1125

                      SUS316材 ワイドマンテルチェイン

                      SUS316材 ワイドマンテルチェイン

                        SUS316材 ヘビーリンクチェイン

                        SUS316材 ヘビーリンクチェイン

                          SUS316材 マンテルチェイン

                          SUS316材 マンテルチェイン

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ フジワラ タキゲン製造 ニッサチェイン フジワラ トラスコ中山 ニッサチェイン タキゲン製造 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 17,132円 10,757円 9,129円 2,591円 17,985円 10,122円 7,363円 1,309円 14,051円 8,516円 35,158円 30,932円 26,421円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   3日目   10日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質詳細 SUS316 SUS316 - - - - - - - - SUS316 SUS316 SUS316
                            長さ 30m 30m - - - 30m - - 30m - 30m 30m 30m

                            SUS316材 ビクターチェインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SV20HG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            JANコード

                            25,834円

                            ( 28,417円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28×5.5(内寸法)4968462060740

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました