(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS16HG
SUS316材 ショートマンテルチェイン SUS316ザイ ショートマンテルチェイン

SUS316材 ショートマンテルチェイン SS16HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,834円
税込単価
28,417円

【特長】・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質詳細:
    SUS316
  • 長さ:
    30m
  • 商品サイズ(mm):
    5.5×2.8(内寸法)

型番

SS16HG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SS16HG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
参考使用荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS16HG

50
4968462060146

1個

25,834( 28,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

SS16HGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316材 ショートマンテルチェインの型番SS16HGのページです。
型番SS16HGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316材 ショートマンテルチェイン

SUS316材 ショートマンテルチェイン

    SUS316材 ヘビーリンクチェイン

    SUS316材 ヘビーリンクチェイン

      SUS316材 マンテルチェイン

      SUS316材 マンテルチェイン

        SUS316材 ワイドマンテルチェイン

        SUS316材 ワイドマンテルチェイン

          SUS316材 ビクターチェイン

          SUS316材 ビクターチェイン

            SUS316材 リンクCタイプチェイン

            SUS316材 リンクCタイプチェイン

              ステンレスカットチェーン

              ステンレスカットチェーン

                カットレギュラーチェーン

                カットレギュラーチェーン

                  ユニクロヘビーリンク 鉄

                  ユニクロヘビーリンク 鉄

                    チェイン(B-1126・ステンレス製)

                    チェイン(B-1126・ステンレス製)

                      ステンレスボールチェイン(B-1124)用部品 コネクタ/カップリング

                      ステンレスボールチェイン(B-1124)用部品 コネクタ/カップリング

                        ビクター チェイン ステンレス

                        ビクター チェイン ステンレス

                          マンテル ステンレス

                          マンテル ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山 フジワラ ニッサチェイン タキゲン製造 タキゲン製造 ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 20,582円 30,932円 26,421円 35,158円 17,132円 10,757円 1,309円 2,591円 6,335円 10,780円 13円 10,122円 10,902円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン金具 チェーン チェーン
                            材質詳細 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 - - - - - - -
                            長さ 30m 30m 30m 30m 30m 30m - - 30m - - 30m 30m
                            商品サイズ(mm) 5.5×2.8(内寸法) - - 13.2×6.4(内寸法) - - - - - - - - -

                            SUS316材 ショートマンテルチェインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS16NHG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            参考使用荷重
                            (kg)
                            JANコード

                            20,582円

                            ( 22,640円 )
                            1個 -

                            1日目

                            84968462060245

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました