(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差乗り越えキャスター BP型

段差乗り越えキャスター BP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,920円
税込単価
26,312円

業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取り扱い説明書をご覧の上ご使用ください。

型番

BPT125RHKP2SF-DD8080 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

可動域寸法図

段差乗り越えキャスター BP型 外形図02

通常時

段差乗り越えキャスター BP型 外形図03

段差可動時

製品仕様

仕様

段差乗り越えキャスター BP型 製品仕様02
段差乗り越えキャスター BP型 製品仕様03

取付寸法図

段差乗り越えキャスター BP型 外形図01

主な用途例

段差乗り越えキャスター BP型 製品仕様01

型番リスト

型番
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPT125RHKP2SF-DD8080

82(75)
82(75)
108
108

2個

23,920( 26,312円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。
作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。
運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。
※こちらの製品は、専用箱(2個入り)での販売になります。
※数量2の倍数にてご注文ください。

(i)ご注意

  • 取り扱い説明書をご覧の上ご使用ください。

カタログ

BPT125RHKP2SF-DD8080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差乗り越えキャスター BP型の型番BPT125RHKP2SF-DD8080のページです。
型番BPT125RHKP2SF-DD8080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差乗り越えキャスター BP型

段差乗り越えキャスター BP型

    ヘビークラス 100HB-Ps トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 特殊合成樹脂車輪

    ヘビークラス 100HB-Ps トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 特殊合成樹脂車輪

      SG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

      SG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

        緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

        緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

          PU双輪キャスター

          PU双輪キャスター

            重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

            重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

              キャスター SUS-SG型自在車プレート式

              キャスター SUS-SG型自在車プレート式

                コーナーキャスターCC

                コーナーキャスターCC

                  SUS-SG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  SUS-SG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                    SUS-E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                    SUS-E-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                      SKYシリーズ SKY-S-S型・SKY-R-S型(ストッパー付)

                      SKYシリーズ SKY-S-S型・SKY-R-S型(ストッパー付)

                        キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

                        キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

                          SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                          SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                            メーカー ユーエイキャスター 内村製作所(内村キャスター販売) ユーエイキャスター シシクアドクライス スガツネ工業 ユーエイキャスター シシクアドクライス ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター スガツネ工業 ユーエイキャスター
                            通常価格 23,920円 3,155円 699円 5,071円 397円 38,193円 1,660円 734円 1,897円 1,044円 21,005円 238円 5,297円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 / 緩衝器付 双輪 プレートタイプ 自在車 プレート式自在 プレート式自在 / コーナーキャスター プレート式自在 プレート式自在 - プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            取付高さ 範囲 170.1~200 - - - - - - - - - 170.1~200 ~50 130.1~170
                            取付け高さ H(mm) 177 - - - - - - - - - - 42 -
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 - 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - ~35.00 ~35.00 80.01~140.00

                            段差乗り越えキャスター BP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPT125RHKP2SF-DD1056
                            BPT125RHKP2SF-DD9090
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            プレート長さ
                            (mm)
                            プレート幅
                            (mm)

                            23,920円

                            ( 26,312円 )
                            2個 -

                            3日目

                            100(80)56(80)128108

                            23,920円

                            ( 26,312円 )
                            2個 -

                            3日目

                            90(75)90(75)122122

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました