小さなボディにオールインワン。この1台で、いつでも、どこでも、手軽に圧縮エアが...
項目 | ASU-S-C6-1 |
---|---|
定格圧力 | 0.4MPa |
最高許容圧力 | 0.5MPa |
吐出空気量(50/60Hz) | 19/25 L/min(ANR)※1 |
定格電圧 | 単相AC100V(50/60Hz) |
定格電流(50/60Hz) | 3.3/3.5A |
騒音値 | 60dB(A)蓋閉時 |
ポンプ電動機 | 4P、E種、コンデンサ誘導 自動復帰式サーマルプロテクタ |
ポンプ電動機出力 | 90W |
周囲温度 | 5~35℃ |
質量 | 15kg |
外形寸法 | 幅350×奥行225×高さ560mm |
ポンプ起動方式 | 圧力スイッチ式 |
ポンプ保証期間 | 1年間又は3,000時間※2 |
NO. | 部品名 |
---|---|
1 | ケース |
2 | 圧力センサ |
3 | 吸気フィルタ |
4 | ブレーカー |
5 | クイックバルブ |
6 | サイレンサ |
7 | フィルタ・レギュレータ |
8 | エアフィルタ |
警告
■設計・選定時
■設置時
注意
■設計・選定時
■設置時
■使用・メンテナンス時
■その他
本製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご留意ください。
Loading...
小さなボディにオールインワン。
この1台で、いつでも、どこでも、手軽に圧縮エアが手に入ります。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ASU-S-C6-1で型番確定
キャリアブルエアサプライユニットの型番ASU-S-C6-1のページです。
型番ASU-S-C6-1に関する仕様情報を記載しております。